Zákazové štítky

Go to Product Detail Page for item 1014217
US-PML-P100 (D50) - Zákazový štítek
US-PML-P100 (D50) - Zákazový štítek
1014217

Zákazový štítek, Karta, červená (RAL 3001), nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Diagonální grafy, způsob montáže: lepení, průměr: 50 mm, Počet jednotlivých štítků: 4, výška textového pole: 50 mm, šířka textového pole: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014226
PML-P100 (D100)R - Zákazový štítek
PML-P100 (D100)R - Zákazový štítek
1014226

Zákazový štítek, Cívka, červená (RAL 3001), nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Diagonální grafy, způsob montáže: lepení, průměr: 100 mm, Počet jednotlivých štítků: 250, výška textového pole: 100 mm, šířka textového pole: 100 mm

Go to Product Detail Page for item 1014218
US-PML-P100 (D100) - Zákazový štítek
US-PML-P100 (D100) - Zákazový štítek
1014218

Zákazový štítek, Karta, červená (RAL 3001), nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Diagonální grafy, způsob montáže: lepení, průměr: 100 mm, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 100 mm, šířka textového pole: 100 mm