PML-T110 (26X280)R - Označovač potrubí
1014247

Označovač potrubí, Cívka, modrá, předem potištěný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: předem potištěný, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, Počet jednotlivých štítků: 250, výška textového pole: 26 mm, šířka textového pole: 280 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Označovače potrubí pro nalepení, nepotištěné
Vhodné pro použití v interiérech i exteriérech
Označení potrubí dle normy DIN 2403
V kombinaci se štítky upozorňujícími na nebezpečné látky PML-GHS je možné označení v souladu s nařízením o nebezpečných látkách (GefStoffV).
Vysoká přilnavost
Jemně perforované hroty špičky umožňují snadné odtržení nepotřebné špičky.
Vysoká tepelná odolnost
Skupina 0 (kyslík)