PML-T101 (26X280)R
-
Označovač potrubí
1014229
Označovač potrubí, Cívka, zelená, předem potištěný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: předem potištěný, způsob montáže: lepení, průměr: 0 mm, Počet jednotlivých štítků: 250, výška textového pole: 26 mm, šířka textového pole: 280 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Označení zařízení |
Oblast použití | Potrubní štítky |
Označování potrubí dle DIN 2403 | |
Provedení | Pravoúhlý impulz |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 250 |
Potisk | předem potištěný |
Šířka | 280 mm |
Výška | 26 mm |
Délka | 26 mm |
Průměr | 0,00 mm |
Textové pole | |
Šířka textového pole | 280 mm |
Výška textového pole | 26 mm |
shodný s RoHS | ano |
Tloušťka fólie | 50 µm |
Lepidlo | Akrylát |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Materiálem | Polyester |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Postup | Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN 50018:2013-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň klimatu | AHT 1,0 S |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 150 °C |
Doporučené podmínky skladování | 23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí. |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % |
Skladovatelnost | 2 roky |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Způsob montáže | lepení |
Objednací číslo | 1014229 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG2611 |
Strana katalogu | Strana 378 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356784252 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 495,21 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 495,21 g |
Číslo celní sazby | 39199080 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
THERMOMARK E.300 D - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1472379
-
TM-RIBBON 110 WH 101 - Barvicí páska 1099966
-
PML-GHS100 (13X13)R - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014290
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5146231
-
PML-GHS101 (25X25) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Štítek upozorňující na nebezpečnou látku 1014288
Vaše výhody
Označovače potrubí pro nalepení, nepotištěné
Vhodné pro použití v interiérech i exteriérech
Označení potrubí dle normy DIN 2403
V kombinaci se štítky upozorňujícími na nebezpečné látky PML-GHS je možné označení v souladu s nařízením o nebezpečných látkách (GefStoffV).
Vysoká přilnavost
Jemně perforované hroty špičky umožňují snadné odtržení nepotřebné špičky.
Vysoká tepelná odolnost
Skupina 1 (voda)
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno