STTB 2,5 OG - Dvoupatrová svornice pružinová
3035373

Dvoupatrová svornice pružinová, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 22 A, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: oranžová

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty