SACC-CI-M12FSR-8CON-L90 THR R - Držák kontaktů
1506690

Držák kontaktů, 8-pólový, Zásuvka, úhlový, M12, kódování: A, montáž desek plošných spojů, Spoj technikou THR, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vhodné pro pick & place: automatizované osazování desky plošných spojů pomáhá zvýšit efektivitu výroby.
Optimalizovaný design: posunuté těžiště, díky tomu „bezsilové“ postavení na desce plošných spojů bez zajišťovacích háčků
Flexibilní: snadné umístění a vyrovnání na desce plošných spojů dokonce i ve stísněných prostorových podmínkách
Modulární: kompatibilní s dostupnými pouzdry THR