SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP
-
Šroubení pouzdra
1419634
Závitové pouzdro M12 s funkcí vyrovnání tolerance, pro přímé kontaktové vložky dutinky M12 vhodné pro THR. Vhodné pro tloušťky stěny čelní desky 3,1 mm ... 3,9 mm.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Funkce vyrovnání tolerance mezi deskou plošných spojů a pouzdrem
Zamezuje působení sil na pájených místech
Jednoduchá montáž bez použití nářadí
Optimální utěsnění portu a ochranný kryt