SACC-BP-F-FIX/NUT-BL-THR
-
Fixační pouzdro
1417782
Fixační pouzdro pro šroubení pouzder M12 s funkcí vyrovnání tolerance, pro kontaktové vložky dutinky M12 vhodné pro THR.
Detaily výrobku
Poznámka k provozu | Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů. |
Typ produktu | Pouzdro kulatého konektoru |
Druh závitu | M12 |
Typ připojení | Spoj technikou THR |
Barva | modrá (Fixační pouzdro) |
Materiálem | PA 6 (Fixační pouzdro) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | FKM |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Zásuvka |
Druh závitu hlava | M12 |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 100 |
Okolní podmínky | |
Krytí (zapojeno) | IP67 (správně zapojený a zajištěný) |
Krytí | IP67 (správně zapojený a zajištěný) |
IP67, v zajištěném stavu | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-40 °C ... 85 °C (bez mechanického uvedení v činnost) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Označení normy | Kulatý konektor M12 |
Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-101 |
Způsob montáže | Montáž na zadní stěnu 2dílný zablokovatelný |
Montážní pokyny | 2dílný zablokovatelný |
Objednací číslo | 1417782 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | ABQ |
Kód výrobku | ABQADG |
GTIN | 4055626134406 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2,01 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1,34 g |
Číslo celní sazby | 39269097 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno