Šroubení pouzdra - SACC-BP-F-M12/M15-7-THR
1414003

Šroubení pouzdra, Zásuvka, M12, Montáž zezadu stěny, M15 x 1, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) 1239055


Detaily výrobku




Poznámka k provozu Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů.

Typ produktu Montážní kryt
Druh závitu M12

Materiálem Zinkový tlakový odlitek (poniklovaný)
Materiál Mosaz, poniklovaná (Kontramatice)
Materiál těsnění FKM (O-Ring auf Gehäuse)
FKM (O-kroužek (druh konektoru))
Materiál šroubového uzávěru Zinkový odlitek, niklovaný

Přípojka 1
Provedení hlava Zásuvka
Druh závitu hlava M12

Mechanické údaje
Cykly zapojení > 100

Okolní podmínky
Krytí (zapojeno) IP67 (správně zapojený a zajištěný)
Krytí IP67 (správně zapojený a zajištěný)
Druh ochrany IP67, v zajištěném stavu
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
-40 °C ... 85 °C (bez mechanického uvedení v činnost)

M12
Normy/předpisy IEC 61076-2-101

Způsob montáže Montáž zezadu stěny
Montážní pokyny Rozměr vzdálenosti mezi horní hranou desky plošných spojů a zadní stranou čelní desky: 7 mm

Objednací číslo 1414003
Ks/bal. 20 Kus
Minimální objednané množství 20 Kus
Prodejní kód ABQ
Kód výrobku ABQCCB
GTIN 4055626022604
Hmotnost/kus (včetně obalu) 10,45 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 10,16 g
Číslo celní sazby 79070000
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 23100602
ECLASS-10.0.1 23100602
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002350

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31171600

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Vaše výhody

Jednoduchá integrace přístroje díky mechanickému šroubení portu se závitovým upevněním
Flexibilní montáž desky plošných spojů: dvoudílné konektory pro vlnové pájení a THR pájení