Šroubení pouzdra - SACC-BP-F-M12/M15-6-THR
1414004

Šroubení pouzdra, Zásuvka, M12, Montáž zezadu stěny, M15 x 1, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) , Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1239056


Detaily výrobku




Poznámka k provozu Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů.

Typ produktu Montážní kryt
aplikace Železniční aplikace
Druh závitu M12

Materiálem Zinkový tlakový odlitek (poniklovaný)
Materiál Mosaz, poniklovaná (Kontramatice)
Materiál těsnění FKM (O-Ring auf Gehäuse)
FKM (O-kroužek (druh konektoru))
Materiál šroubového uzávěru Zinkový odlitek, niklovaný

Přípojka 1
Provedení hlava Zásuvka
Druh závitu hlava M12

Mechanické údaje
Cykly zapojení > 100

Okolní podmínky
Krytí (zapojeno) IP67 (správně zapojený a zajištěný)
Krytí IP67 (správně zapojený a zajištěný)
Druh ochrany IP67, v zajištěném stavu
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
-40 °C ... 85 °C (bez mechanického uvedení v činnost)

M12
Normy/předpisy IEC 61076-2-101
Normy/předpisy EN 50155

Způsob montáže Montáž zezadu stěny
Montážní pokyny Rozměr vzdálenosti mezi horní hranou desky plošných spojů a zadní stranou čelní desky: 6 mm

Objednací číslo 1414004
Ks/bal. 20 Kus
Minimální objednané množství 20 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód ABQ
Kód výrobku ABQCCB
GTIN 4055626022611
Hmotnost/kus (včetně obalu) 10,04 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 9,66 g
Číslo celní sazby 79070000
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 23100602
ECLASS-10.0.1 23100602
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002350

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31171600

EAC

ID schválení: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Vaše výhody

Jednoduchá integrace přístroje díky mechanickému šroubení portu se závitovým upevněním
Flexibilní montáž desky plošných spojů: dvoudílné konektory pro vlnové pájení a THR pájení