Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Šroubení pouzdra
1419630

Závitové pouzdro M12 s funkcí vyrovnání tolerance, pro přímé kontaktové vložky dutinky M12 vhodné pro THR. Vhodné pro tloušťky stěny čelní desky 1,0 mm ... 1,8 mm.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Funkce vyrovnání tolerance mezi deskou plošných spojů a pouzdrem
Zamezuje působení sil na pájených místech
Jednoduchá montáž bez použití nářadí
Optimální utěsnění portu a ochranný kryt