Šroubení pouzdra - SACC-M12 NUT PRESS
1437889

Šroubení pouzdra, Zásuvka, M12, M12 x 1, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) , Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1237410


Detaily výrobku




Typ produktu Montážní kryt
Druh závitu M12

Materiálem CuZn (poniklovaná)
Materiál těsnění EPDM (O-kroužek)

Přípojka 1
Provedení hlava Zásuvka
Druh závitu hlava M12

Okolní podmínky
Krytí (zapojeno) IP67 (správně zapojený a zajištěný)
Krytí IP67 (správně zapojený a zajištěný)
Druh ochrany IP67, v zasunutém stavu
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 105 °C (Zástrčka/zásuvka)
-40 °C ... 105 °C (bez mechanického uvedení v činnost)

M12
Normy/předpisy IEC 61076-2-101

Způsob montáže M12 x 1

Objednací číslo 1437889
Ks/bal. 10 Kus
Minimální objednané množství 10 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód ABQ
Kód výrobku ABQCCB
Strana katalogu Strana 259 (C-2-2013)
GTIN 4046356457552
Hmotnost/kus (včetně obalu) 10,28 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 10,26 g
Číslo celní sazby 74198090
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID schválení: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Vaše výhody

Jednoduchá integrace přístroje díky mechanickému šroubení portu s vtlačovanými obrysy
Flexibilní montáž desky plošných spojů: dvoudílné konektory pro vlnové pájení a THR pájení