Šroubení pouzdra - SACC-M12-SCO NUT
1552243

Šroubení pouzdra, Zásuvka, M12-SPEEDCON, Montáž zpředu stěny, M12 x 1, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) 1237399


Detaily výrobku




Poznámka k provozu Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů.

Typ produktu Montážní kryt
Druh závitu M12

Materiálem Zinkový tlakový odlitek (poniklovaný)
Materiál těsnění EPDM
Materiál šroubového uzávěru Mosaz, niklovaná

Přípojka 1
Provedení hlava Zásuvka
Druh závitu hlava M12
Druh zajištění hlava SPEEDCON

Mechanické údaje
Cykly zapojení > 100

Okolní podmínky
Krytí (zapojeno) IP67 (správně zapojený a zajištěný)
Krytí IP67 (správně zapojený a zajištěný)
Druh ochrany IP67, v zajištěném stavu
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)
-40 °C ... 85 °C (bez mechanického uvedení v činnost)

M12
Normy/předpisy IEC 61076-2-101

Způsob montáže Montáž zpředu stěny M12 x 1

Objednací číslo 1552243
Ks/bal. 60 Kus
Minimální objednané množství 60 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód ABQ
Kód výrobku ABQZCA
Strana katalogu Strana 258 (C-2-2013)
GTIN 4046356162111
Hmotnost/kus (včetně obalu) 6,595 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 6,21 g
Číslo celní sazby 79070000
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID schválení: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Vaše výhody

Jednoduchá integrace přístroje díky mechanickému šroubení portu se závitovým upevněním
Flexibilní montáž desky plošných spojů: dvoudílné konektory pro vlnové pájení a THR pájení
Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž