Příslušenství
Plotr a gravírovací systémy
Náš plotr popisuje kvalitní označovací materiály pro dlouhodobé označení. Jednoduchou výměnou standardní hlavy plotru za gravírovací jednotku změníte plotr v gravírovací systém. Takto vytvořená označení jsou velmi odolná i za extrémních podmínek.
Rydlo, pro rycí vřeteno CMS-GRAVUR KGS 1, tvrdokov, záběr: 0,75 mm
Adaptér
Rydlo, pro rycí vřeteno CMS-GRAVUR KGS 1, tvrdokov, záběr: 1,5 mm
Rydlo s úhlem hrotu 15°, průměr hrotu 0,7 mm
Vakuová upínací deska, včetně gumové podložky, upínací plocha: 500 x 500 x 28 mm, barva: stříbrná
Rydlo, pro rycí vřeteno CMS-GRAVUR KGS 1, tvrdokov, záběr: 1,0 mm
Odsávací jednotka pro gravírovací systémy ENGRAVING UNIT a P1 ENGRAVING UNIT
Plastové zásobníky pro plotr CMS-P1. Pro vložení 2 matric Murrplastik, KS 4/12, 4/18, 4/23, 4/30
Krytka
Vaše výhody
- Jednoduché ovládání plotru pomocí označovacího softwaru PROJECT complete
- Rychlé uvedení do provozu prostřednictvím rozhraní USB a Centronics
- Snadné ovládání – přehledně pomocí pouhých čtyři tlačítek
Plotr s gravírovací jednotkou
Plotr s gravírovací jednotkou je označovací systém pro použití v dílnách.
Se systémem gravírujete kovy a speciální dvouvrstvé plasty. Pro vytváření čar o různých tloušťkách obdržíte gravírovací jehly o průměru od 0,2 do 1,0 mm.
Gravírované štítky se používají například k popisování kabelů, které se pokládají do země.
Vytvoříte trvanlivé značení pro agresivní prostředí.