Rydlo s úhlem hrotu 15°, průměr hrotu 0,2 mm
Plotr a gravírovací systémy
Náš plotr popisuje kvalitní označovací materiály pro dlouhodobé označení. Jednoduchou výměnou standardní hlavy plotru za gravírovací jednotku změníte plotr v gravírovací systém. Takto vytvořená označení jsou velmi odolná i za extrémních podmínek.
Fréza ze slinutého karbidu, 2 ostří, šířka frézování: 3,0 mm
Příslušenství
Náhradní šroub rydla pro CMS-GRAV
Rydlo, pro rycí vřeteno CMS-GRAVUR KGS 1, tvrdokov, záběr: 0,1 mm
Rydlo, pro rycí vřeteno CMS-GRAVUR KGS 1, tvrdokov, záběr: 3,0 mm
Rydlo, pro rycí vřeteno CMS-GRAVUR KGS 1, tvrdokov, záběr: 0,5 mm
Náhradní řemeny pohonu pro KGS 2
Sortiment rydel, sestávající ze vždy po 1 CMS-GTG 0,1 až CMS-GTG 3,0
Příslušenství
Vaše výhody
- Jednoduché ovládání plotru pomocí označovacího softwaru PROJECT complete
- Rychlé uvedení do provozu prostřednictvím rozhraní USB a Centronics
- Snadné ovládání – přehledně pomocí pouhých čtyři tlačítek
Plotr s gravírovací jednotkou
Plotr s gravírovací jednotkou je označovací systém pro použití v dílnách.
Se systémem gravírujete kovy a speciální dvouvrstvé plasty. Pro vytváření čar o různých tloušťkách obdržíte gravírovací jehly o průměru od 0,2 do 1,0 mm.
Gravírované štítky se používají například k popisování kabelů, které se pokládají do země.
Vytvoříte trvanlivé značení pro agresivní prostředí.