P1 GRAVER 0.2 - Rydlo
P1 GRAVER 0.2
-
Rydlo
5145478
Rydlo s úhlem hrotu 15°, průměr hrotu 0,2 mm
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Jehla
Obchodní data
Objednací číslo
5145478
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
BG1
Kód výrobku
BG1243
GTIN
4046356154574
Hmotnost/kus (včetně obalu)
10,8 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
8,9 g
Číslo celní sazby
82077090
Země původu
IN
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
19140616
ETIM
ETIM 9.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Není relevantní
(žádné elektrické ani elektronické zařízení)