CMS-GTGL 0,3
- Rydlo
CMS-GTGL 0,3
- Rydlo
5061633
Rydlo, pro rycí vřeteno CMS-GRAVUR KGS 1, tvrdokov, záběr: 0,3 mm
Náš plotr popisuje kvalitní označovací materiály pro dlouhodobé označení. Jednoduchou výměnou standardní hlavy plotru za gravírovací jednotku změníte plotr v gravírovací systém. Takto vytvořená označení jsou velmi odolná i za extrémních podmínek.
Rydlo, pro rycí vřeteno CMS-GRAVUR KGS 1, tvrdokov, záběr: 0,3 mm
Příslušenství k plotru s gravírovací jednotkou
Plotr s gravírovací jednotkou je označovací systém pro použití v dílnách.
Se systémem gravírujete kovy a speciální dvouvrstvé plasty. Pro vytváření čar o různých tloušťkách obdržíte gravírovací jehly o průměru od 0,2 do 1,0 mm.
Gravírované štítky se používají například k popisování kabelů, které se pokládají do země.
Vytvoříte trvanlivé značení pro agresivní prostředí.