Sortiment fréz, sestávající ze vždy po 2 CMS-GTM 0,4 až CMS-GTM 3,0
Plotr a gravírovací systémy
Náš plotr popisuje kvalitní označovací materiály pro dlouhodobé označení. Jednoduchou výměnou standardní hlavy plotru za gravírovací jednotku změníte plotr v gravírovací systém. Takto vytvořená označení jsou velmi odolná i za extrémních podmínek.
Plastové zásobníky pro plotr CMS-P1. Pro vložení 2 matric WAGO WSB 5
Náhradní řemeny pohonu pro KGS 1
Transportní kufr pro plotr CMS-P1, kufr z trubkových profilů s konstrukcí hliníkového rámu pro kompletní systém plotru
Příslušenství k plotru s gravírovací jednotkou
Pouzdro hloubkového regulátoru pro CMS-GRAV-PGS, materiál: Chromovaná mosaz, leštěná, rozměr otvoru vnitřní: 11,5 mm, rozměr otvoru vnější: 15 mm
Plastové zásobníky pro plotr CMS-P1. Pro vložení archů 2 Entrelec RC55-85, RC410-810, RTC610/810/1010
Plastové zásobníky pro plotr CMS-P1. Pro vložení 20 pásů označení vodiče LBHZ
Rydlo ze slinutého karbidu, 1 ostří, záběr: 1,5 mm
Deska adaptéru pro zásobníky WMU, pro použití univerzálního rámu CMS-WMU s nástavci zásobníků ploteru CMS-MCP 3
Vaše výhody
- Jednoduché ovládání plotru pomocí označovacího softwaru PROJECT complete
- Rychlé uvedení do provozu prostřednictvím rozhraní USB a Centronics
- Snadné ovládání – přehledně pomocí pouhých čtyři tlačítek
Plotr s gravírovací jednotkou
Plotr s gravírovací jednotkou je označovací systém pro použití v dílnách.
Se systémem gravírujete kovy a speciální dvouvrstvé plasty. Pro vytváření čar o různých tloušťkách obdržíte gravírovací jehly o průměru od 0,2 do 1,0 mm.
Gravírované štítky se používají například k popisování kabelů, které se pokládají do země.
Vytvoříte trvanlivé značení pro agresivní prostředí.