Sada pro výměnu sestávající z: 1 stojanová trubka, 1 svorka, 1 přidržovací úhelník pro upevnění odsávací hadice a připojovacího kabelu
Plotr a gravírovací systémy
Náš plotr popisuje kvalitní označovací materiály pro dlouhodobé označení. Jednoduchou výměnou standardní hlavy plotru za gravírovací jednotku změníte plotr v gravírovací systém. Takto vytvořená označení jsou velmi odolná i za extrémních podmínek.
Hliníkový adaptér, k fixaci pera P-PEN při ploterovém popisování
Plastové zásobníky pro plotr CMS-P1. Pro vložení 1 univerzální matrice Multicard Weidmüller
Čisticí patrony s náhradními uzávěry, 2 patrony, každá s 10 ml čisticí kapaliny a 2 uzávěry pro pera CMS-PEN... a CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Rydlo s úhlem hrotu 15°, průměr hrotu 0,3 mm
Plastové zásobníky pro plotr CMS-P1. Pro vložení 3 archů plochých označovacích štítků
Zásobník pro PLOTR CMS-P1 a PLOTMARK, pro vložení UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA...
Zásobník, proCMS-P1-PLOTTER, pro vložení UC1-TM..., UC1U-TM...
Zásobník pro PLOTR CMS-P1 a PLOTMARK, pro vložení UC-EMP..., UC-EMLP...
Popisovací plotr pro celé portfolio označovacích materiálů UC a materiálů ve formátu archů a pásů.
Vaše výhody
- Jednoduché ovládání plotru pomocí označovacího softwaru PROJECT complete
- Rychlé uvedení do provozu prostřednictvím rozhraní USB a Centronics
- Snadné ovládání – přehledně pomocí pouhých čtyři tlačítek
Plotr s gravírovací jednotkou
Plotr s gravírovací jednotkou je označovací systém pro použití v dílnách.
Se systémem gravírujete kovy a speciální dvouvrstvé plasty. Pro vytváření čar o různých tloušťkách obdržíte gravírovací jehly o průměru od 0,2 do 1,0 mm.
Gravírované štítky se používají například k popisování kabelů, které se pokládají do země.
Vytvoříte trvanlivé značení pro agresivní prostředí.