CHARX connect – nabíjecí kabel DC pro rychlonabíjecí stanice

Stejnosměrné nabíjecí kabely pro domácí nabíječky a rychlonabíjecí stanice

Stejnosměrné nabíjecí kabely CHARX connect se používají k rychlonabíjení elektromobilů příkonem až 1000 kW a dodávají se s nabíjecími zástrčkami NACS, CCS a GB/T. Naše portfolio je rozdělené na různé výkonové třídy, a nabízí tak vhodný nabíjecí kabel pro každé použití – od stejnosměrné domácí nabíječky v přístřešku pro auto až po nabíjecí stanici HPC v rychlonabíjecím parku.

Go to Product Detail Page for item 1219176
EV-T2M4CC-DC250A-6,5M70ESBK11 - Stejnosměrný nabíjecí kabel
EV-T2M4CC-DC250A-6,5M70ESBK11 - Stejnosměrný nabíjecí kabel
1219176

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud, až do 500 A v Boost mode, 250 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 6,5 m, černá, přímý, s připojeným PP kontaktem, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, s analogovými snímači teploty, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC)

Go to Product Detail Page for item 1538066
CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P1 - Stejnosměrný nabíjecí kabel
CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P1 - Stejnosměrný nabíjecí kabel
1538066

CHARX connect professional, CCS Typ 2, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud HPC, až do 500 A v Boost mode, 375 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, Funkční jednotlivý vzorek, kabel: 5 m, černá, přímý, podporuje čtyřvodičovou měřicí techniku, s analogovými snímači teploty, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, s výměnnými výkonovými kontakty DC, s připojeným PP kontaktem, Logo PHOENIX CONTACT, v souladu s normou IEC 62196-3, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC)

Go to Product Detail Page for item 1095767
EV-T2M4CC-DC150A-5,0M35ESBK11 - Stejnosměrný nabíjecí kabel
EV-T2M4CC-DC150A-5,0M35ESBK11 - Stejnosměrný nabíjecí kabel
1095767

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud, 150 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 5 m, černá, přímý, s připojeným PP kontaktem, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, s analogovými snímači teploty, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC)

Go to Product Detail Page for item 1107339
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - Stejnosměrný nabíjecí kabel
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - Stejnosměrný nabíjecí kabel
1107339

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud, až do 500 A v Boost mode, 250 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 5 m, černá, přímý, s připojeným PP kontaktem, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, s analogovými snímači teploty, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC)

Go to Product Detail Page for item 1085798
EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT - Opravná sada
EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT - Opravná sada
1085798

CHARX connect, CCS Typ 2, Opravná sada, Příslušenství, pouzdro: černá, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, včetně 5 ks šroubů s plochou hlavou M4X10 s bezpečnostním pohonem Torx (IPR TORX PLUS®), se speciálním bitem (867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) pro bezpečnostní šroubovák, pro výměnu rámu tvaru konektoru od nabíjecích konektorů automobilu, IEC 62196-3-1, Výměna bez nutnosti vypuštění chladicí kapaliny

Go to Product Detail Page for item 1107048
EV-T2M4CC-DC200A-4,5M50ESBK11 - Stejnosměrný nabíjecí kabel
EV-T2M4CC-DC200A-4,5M50ESBK11 - Stejnosměrný nabíjecí kabel
1107048

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud, až do 500 A v Boost mode, 200 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 4,5 m, černá, přímý, s připojeným PP kontaktem, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, s analogovými snímači teploty, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC)

Go to Product Detail Page for item 1582262
CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Opravná sada
CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Opravná sada
1582262

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Opravná sada, Příslušenství, pouzdro: černá, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, včetně 5 ks šroubů s plochou hlavou M4X10 s bezpečnostním pohonem Torx (IPR TORX PLUS®), 2× šroub s plochou hlavou M4×25 s bezpečnostním pohonem Torx, s integrovanou přední částí DC kontaktů, pro výměnu rámu tvaru konektoru od nabíjecích konektorů automobilu, IEC 62196-3

Go to Product Detail Page for item 1226939
EV-T2M4CC-DC150A-10,0M35ESBK11 - Stejnosměrný nabíjecí kabel
EV-T2M4CC-DC150A-10,0M35ESBK11 - Stejnosměrný nabíjecí kabel
1226939

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Nabíjecí kabel pro stejnosměrný proud, 150 A trvale, 1000 V DC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 10 m, černá, přímý, s připojeným PP kontaktem, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, s analogovými snímači teploty, Logo PHOENIX CONTACT, POZOR: Délka kabelu přesahuje předpis normy 10 m., IEC 62196-3, k nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC)

Vaše výhody

  • Spolehlivá technologie rychlonabíjení od lídra na trhu chlazených nabíjecích kabelů
  • Široký produktový program pro NACS, CCS typu 1, CCS typu 2 a GB/T
  • Výkonové třídy pro jakékoli aplikace – od 40 kW do 1 000 kW
  • Komfortní manipulace díky ergonomickému designu
  • Na přání s vaším logem a individuálním osazením kabelů
  • Vývoj a výroba podle automobilové normy IATF 16949

Porovnání našich stejnosměrných nabíjecích kabelů Rozhodněte, která produktová řada dokonale vyhovuje požadavkům vaší aplikace

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

Standardy nabíjení CCS typu 1, CCS typu 2 NACS, CCS typu 1, CCS typu 2, GB/T NACS, CCS typu 1, CCS typu 2, GB/T ⁵⁾
Nabíjecí proud v režimu posilovače ¹⁾ - 500 A 500 A, 700 A, 1 000 A
Trvalý nabíjecí proud ²⁾ 40 A, 80 A, 125 A 150 A, 200 A, 250 A 375 A, 500 A, 800 A
Jmenovité napětí 1 000 V 1 000 V 1 000 V
Oblast použití Nabíjení na soukromých a poloveřejných místech s dobou nabíjení přibližně 2 až 3 hodiny Rychlonabíjení na poloveřejných a veřejných místech s dobou nabíjení kratší než 1 hodina Ultrarychlé nabíjení High Power Charging na veřejných místech s dobou nabíjení jen několik minut
Vyměnitelný rámeček tvaru konektoru ³⁾
Vyměnitelné kontakty ³⁾
Čtyřvodičová měřicí technika ³⁾
Kapalinové chlazení ⁴⁾
Prohlédnout seznam produktů Prohlédnout seznam produktů Prohlédnout seznam produktů

¹⁾ Možná doba závisí na mnoha provozních podmínkách, viz vysvětlení režimu posilovače níže.
²⁾ V souladu s normativními předpisy a u chlazených nabíjecích kabelů v závislosti na chladicím výkonu.
³⁾ Funkce není dostupná u všech výrobků. Další informace naleznete na stránce s podrobnostmi o příslušném výrobku.
⁴⁾ Výjimka: CHARX connect professional ve výkonové třídě 500 A (375 A trvale) nemá kapalinové chlazení.
⁵⁾ GB/T varianty nabíjecích kabelů CHARX connect professional jsou v současné době dostupné pouze v Číně.

Příklad nabíjecí křivky stejnosměrného nabíjecího kabelu v režimu posilovače pro krátkodobě vyšší nabíjecí výkon

Vyšší nabíjecí výkony v režimu posilovače Jak to funguje a co je nutno brát v úvahu?

ako výrobce navrhujeme naše stejnosměrné nabíjecí kabely pro námi definovaný jmenovitý proud IN pro nepřetržitý provoz při okolních teplotách od –30 do +40 °C. Některé stejnosměrné nabíjecí kabely mohou v takzvaném režimu posilovače dočasně přenášet výrazně vyšší nabíjecí výkon. Pro tento účel udáváme v příbalovém letáku příslušného výrobku maximální proud Imax.

Možná doba provozu nabíjecího kabelu v režimu posilovače závisí na mnoha provozních podmínkách, jako je chladicí výkon, teplota okolí, vytížení nabíjecího místa a konstrukce nabíjecí zásuvky elektromobilu. Nabíjecí kabely mohou po kratší dobu fungovat i při vyšší teplotě okolí.

Výrobci a provozovatelé nabíjecích stanic, které využívají režim posilovače, musejí provádět průběžné sledování teploty na stejnosměrných výkonových kontaktech pomocí integrovaných teplotních snímačů. Při dosažení mezní teploty Tmax +90 °C musí být nabíjení přerušeno. Při blížícím se dosažení mezní teploty se doporučuje předčasně snížit nabíjecí proud, např. na jmenovitý proud IN. V tomto případě hovoříme o snížení výkonu.

CHARX connect professional Chlazené a nechlazené nabíjecí kabely pro ultrarychlé nabíjení High Power Charging

Muž nabíjí elektrický nákladní automobil nabíjecím kabelem HPC
Žena nabíjí elektromobil u rychlonabíjecí stanice s nabíjecím kabelem HPC
Nabíjení na nabíjecí stanici CCS je vyúčtováno – faktura se zobrazuje v chytrém telefonu
Nabíjecí konektor CCS rychlonabíjecí stanice ležící na zemi v dešti
Servisní technik vyměňuje nabíjecí konektor s tvarem HPC v rychlonabíjecí stanici
Muž nabíjí elektrický nákladní automobil nabíjecím kabelem HPC

Naše kapalinou chlazené nabíjecí kabely HPC pracují se směsí vody a glykolu, která je šetrná k životnímu prostředí a vyznačuje se snadnou údržbou. Přenášejí výkon až 1 MW s neomezenou bezpečností a možností manipulace, což je činí atraktivními i pro užitková vozidla. Portfolio pokrývá následující standardy nabíjení a výkonové třídy:

  • NACS
    • Dostupné od 1. čtvrtletí 2026 / více než 600 A trvale / 1 000 V
  • CCS typu 1
    • 700 A v režimu posilovače / 500 A trvale / 1 000 V
  • CCS typu 2
    • 1 000 A v režimu posilovače / 800 A trvale / 1 000 V
    • 700 A v režimu posilovače / 500 A trvale / 1 000 V
  • GB/T
    • 600 A v režimu posilovače / 500 A trvale / 1 000 V

Žena nabíjí elektromobil u rychlonabíjecí stanice s nabíjecím kabelem HPC

Naše nabíjecí kabely HPC jsou dostupné také bez kapalinového chlazení. Místo toho používají vyšší průřez vodiče, a mohou tak přenášet výkon 500 kW, což je pro mnoho aplikací HPC dostačující. Jsou k dispozici pro následující standardy nabíjení:

  • NACS
    • 500 A v režimu posilovače / 375 A trvale / 1 000 V
  • CCS typu 1
    • 500 A v režimu posilovače / 375 A trvale / 1 000 V
  • CCS typu 2
    • 500 A v režimu posilovače / 375 A trvale / 1 000 V

Nabíjení na nabíjecí stanici CCS je vyúčtováno – faktura se zobrazuje v chytrém telefonu

Aby byly splněny všechny požadavky na fakturaci podle německého zákona o měření a kalibraci, je mnoho našich stejnosměrných nabíjecích kabelů a zástrček již připraveno pro čtyřvodičovou měřicí techniku, čímž jsou připraveny na budoucnost. Čtyřvodičová měřicí technika umožňuje zaznamenávání ztrátového výkonu v nabíjecím kabelu, díky čemuž lze přesně stanovit energii přenesenou do elektromobilu.

Nabíjecí konektor CCS rychlonabíjecí stanice ležící na zemi v dešti

Promyšlené koncepce utěsnění našich stejnosměrných nabíjecích kabelů zajišťují úplnou podélnou vodotěsnost, která zcela dokonale chrání všechny elektrické součásti uvnitř pouzdra před vlhkostí. Tím se maximalizuje elektrická bezpečnost a nabíjecí stanice vykazuje vyšší bezpečnost při výpadku. Četné testy v naší akreditované zkušební a schvalovací laboratoři zajišťují trvale vysokou kvalitu materiálů a zpracování. Díky tomu jsou naše nabíjecí zástrčky mimořádně robustní, odolné a trvanlivé – a to i v náročných venkovních podmínkách.

Servisní technik vyměňuje nabíjecí konektor s tvarem HPC v rychlonabíjecí stanici

Navzdory použití robustních materiálů podléhají nabíjecí konektory poloveřejných nebo veřejných nabíjecích stanic pravidelným intervalům údržby, a to i z důvodu nesprávného zacházení. K poškození dochází obvykle na styčné ploše, která odpovídá tvaru konektoru. Pomocí naší samostatně dodávané opravné sady můžete rychle a jednoduše vyměnit rámeček tvaru konektoru i kontakty nabíjecího konektoru. Odpadá potřeba nákladné výměny kompletního nabíjecího kabelu. Postup je více udržitelný, šetří čas i peníze a zvyšuje dostupnost vašich nabíjecích stanic.

3D náhled

Vyzkoušet​ ve​ 3D

Prohlédněte si chlazený nabíjecí konektor CCS řady CHARX connect professional ve zvětšeném pohledu. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.

CHARX connect compact Kompaktní nabíjecí kabely CCS pro spodní výkonový rozsah

Muž nabíjí elektromobil doma na domácí nabíječce s nabíjecím kabelem CCS
Nabíjecí zástrčka CCS a automobilový přístřešek s fotovoltaickým zařízením, elektromobilem a stejnosměrnou domácí nabíječkou
Nabíjení elektromobilu pomocí nabíjecího konektoru CCS
Nabíjecí kabely CCS pro aplikace dodávky z vozidla do sítě (vehicle-to-grid) a z vozidla do domácnosti
Muž nabíjí elektromobil doma na domácí nabíječce s nabíjecím kabelem CCS

Nabíjení stejnosměrným proudem se stále častěji používá také v domácnostech, gastronomii a maloobchodě, kde je běžná doba stání dvě až tři hodiny. Obvykle proto stačí stejnosměrný nabíjecí výkon do přibližně 100 kW. Kompaktní nabíjecí kabely CCS CHARX connect compact představují optimální a ekonomické řešení pro tento účel. Portfolio pokrývá následující standardy nabíjení a výkonové třídy:

  • CCS typu 1
    • 40 A / 1 000 V
    • 80 A / 1 000 V
    • 125 A / 1 000 V
  • CCS typu 2
    • 40 A / 1 000 V
    • 80 A / 1 000 V

Nabíjecí zástrčka CCS a automobilový přístřešek s fotovoltaickým zařízením, elektromobilem a stejnosměrnou domácí nabíječkou

V porovnání s běžnými nabíjecími kabely CCS je kabel CHARX connect compact o 35 % menší a až o 75 % lehčí. Nabíjecí konektory CCS jsou díky svému propracovanému, kompaktnímu designu dokonale přizpůsobeny moderním stejnosměrným domácím nabíječkám v soukromé sféře i menším stejnosměrným nabíjecím stanicím v poloveřejném sektoru.

Nabíjení elektromobilu pomocí nabíjecího konektoru CCS

Kompaktní nabíjecí kabely CCS získaly ocenění Good Design Award 2021. Design nabíjecích konektorů byl vyvinut ve spolupráci s diplomovaným designérem Stephanem Gahlowem z Hamburku a porotu zaujal svým moderním tvarovým pojetím. Ergonomický tvar rukojeti také zajišťuje snadnou manipulaci s přirozeným úchopem.

Nabíjecí kabely CCS pro aplikace dodávky z vozidla do sítě (vehicle-to-grid) a z vozidla do domácnosti

Domácí nabíječky pro stejnosměrný proud budou v blízké budoucnosti díky obousměrné technice měniče schopné realizovat dodávku z vozidla do sítě (vehicle-to-grid) a z vozidla do domácnosti. Proud přitom může protékat kontrolovaně z baterie vozidla přes nabíjecí stanici do elektrické sítě nebo vlastního domu. Pro tyto aplikace V2G a V2H jsou nejvhodnějším řešením naše kompaktní nabíjecí kabely CCS.

3D náhled

Vyzkoušet​ ve​°3D

Prohlédněte si kompaktní nabíjecí konektor typu CCS řady CHARX connect compact ve zvětšeném pohledu. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.

Vaše kontaktní osoba

Pro všechny dotazy týkající se našich produktů a řešení

Rád vám poradím s vaším projektem nabíjecí infrastruktury.

Nové produkty

Nabíjecí kabel NACS k nabíjení stejnosměrným proudem do výkonu až 500 kW
Chlazené nabíjecí kabely HPC CHARX connect professional pro výkon až 1 000 kW
Nabíjecí kabely CCS řady CHARX connect standard
Nabíjecí kabely GB/T-DC CHARX connect standard
Stejnosměrný nabíjecí kabel CHARX connect compact ve výkonové třídě do 125 kW
Dostupné v Q1/2026

Nabíjecí kabel NACS k nabíjení stejnosměrným proudem do výkonu 500 kW

High Power Charging pro Severní Ameriku

Nechlazené nabíjecí zástrčky HPC CHARX connect professional jsou nyní k dispozici také pro Severoamerický nabíjecí standard. 100% normované nabíjecí kabely přenášejí výkon až 500 kW v režimu posilovače nebo 375 kW trvale a zaujmou mimořádně vysokou úrovní bezpečnosti a ergonomie.

Hlavní vlastnosti

  • Nabíjecí proud v režimu posilovače: až 500 A
  • Trvalý nabíjecí proud: 200 A, 375 A
  • Jmenovité napětí: 1 000 V
  • Délka kabelu: 5 m, 6 m, 7 m, 25 stop
  • Teplotní senzorika: Pt 1000
  • Čtyřvodičová měřicí technika (pouze u varianty 375 A)
  • Stupeň krytí: IP67 (v zapojeném stavu)
  • Certifikace: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949

Vaše výhody

  • Oddělená ergonomická rukojeť zajišťuje pohodlnou manipulaci a zabraňuje zahřívání povrchu rukojeti
  • Ochrana proti dotyku prstem se zapouzdřenými krytkami a přesnou teplotní senzorikou zajišťuje maximální bezpečnost
  • Shoda s normami UL, SAE, IEC a IATF zaručuje obzvláště vysokou kvalitu a kompatibilitu
  • Na vyžádání s vaším logem, individuální délkou kabelu a osazeným koncem kabelu

Nabíjecí kabel CCS pro výkon až 1 000 kW

High Power Charging s novou koncepcí chlazení

Druhá generace profesionálních chlazených nabíjecích zástrček CHARX connect HPC přenáší v režimu posilovače výkon až 1 MW. S tímto obrovským výkonem lze nejen elektromobily nabít během několika minut. I užitková vozidla s velkými bateriemi jsou rychle připravena k opětovnému použití.

Hlavní vlastnosti

  • Standard nabíjení: CCS, typ 2
  • Nabíjecí proud s aktivním chlazením: 1 000 A v režimu boost, 800 A trvale
  • Nabíjecí proud s pasivním chlazením: 800 A v režimu boost, 600 A trvale
  • Jmenovité napětí: 1 000 V
  • Chladicí médium: směs vody a glykolu
  • Snímače teploty: Pt 1000
  • Čtyřvodičová technologie měření
  • Stupeň krytí: IP67

Vaše výhody

  • Nabíjecí výkon až 1 000 kW díky nové koncepci chlazení – a zároveň lepší manipulace
  • Koncepce připojení na zakázku – na míru vaší nabíjecí stanici HPC
  • Plně vyměnitelný tvar konektoru pro zajištění rychlé, levné a udržitelné údržby
  • Spolehlivá a úsporná detekce úniku pomocí monitoru izolace
  • Vyúčtování v souladu se zákonem o kalibraci díky integrované čtyřvodičové technologii měření

Nabíjecí kabely CCS nové generace

Robustní, se snadnou údržbou, promyšlené

Naše nová generace osvědčených nabíjecích zástrček CCS, která je představována řadou CHARX connect standard, pokrývá střední výkonové rozmezí od 150 do 250 kW. Tato produktová řada s novým designem pouzdra poskytuje mnoho vylepšení s ohledem na robustnost, bezpečnost, účtování a údržbu.

Hlavní vlastnosti

  • Standard nabíjení: CCS, typ 2
  • Jmenovitý stejnosměrný proud: 150 A ... 250 A
  • Jmenovité stejnosměrné napětí: 1 000 V
  • Průřez vodičů: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Snímače teploty: 2 x Pt 1000
  • Čtyřvodičová měřicí technika
  • Stupeň ochrany: IP54 (v zapojeném stavu)
  • Délka vedení: 4 m ... 10 m

Vaše výhody

  • Široké portfolio pro všechny aplikace zahrnující nabíjení stejnosměrným proudem při středním výkonovém rozsahu
  • Mimořádně robustní a odolný návrh zástrček pro vysokou dostupnost
  • Příprava na čtyřvodičovou měřicí techniku umožňuje jednoduché vyúčtování v souladu s kalibrací
  • Vysoká bezpečnost díky dvoukomorovému těsnicímu systému pro oddělení DC+ a DC-
  • Rychlá a levná údržba díky vyměnitelným druhům konektoru včetně výkonových kontaktů

Nabíjecí kabely GB/T-DC nové generace

Robustní, odolné, přizpůsobitelné

Nové stejnosměrné nabíjecí zástrčky CHARX connect standard podle čínské normy GB/T pokrývají výkonové třídy 125 a 250 kW. Jsou přizpůsobitelné vašim potřebám a zaujmou vysoce kvalitními materiály, spolehlivou technologií a ergonomickou manipulací.

Hlavní vlastnosti

  • Standard nabíjení: GB/T
  • Jmenovitý stejnosměrný proud: 125 A ... 250 A
  • Jmenovité stejnosměrné napětí: 1 000 V
  • Průřez vodičů: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Snímače teploty: 2 x Pt 1000
  • Stupeň ochrany: IP54 (v zapojeném stavu)
  • Délka vedení: 2 m ... 10 m
  • Certifikace CE

Vaše výhody

  • Robustní design s dlouhou životností zajišťuje obzvláště vysokou míru dostupnosti při použití v náročných podmínkách
  • Volně ovladatelná LED lišta sloužící jako intuitivní ukazatel stavu ve vašich firemních barvách
  • Volitelný režim posilovače umožňuje krátkodobé používání vyšších nabíjecích výkonů do 500 kW
  • Volitelný přepínač S1 pro realizaci aplikací podle přání zákazníka
  • Na přání s individuální barvou pouzdra, logem zákazníka a alternativními teplotními snímači

Kompaktní nabíjecí kabel CCS

Nyní pro nabíjecí výkony až 125 kW

Nová výkonová třída nabíjecího kabelu CCS typu 1 CHARX connect compact dokáže stabilně přenášet 125 kW. Nabíjecí zástrčky CCS jsou díky své propracované konstrukci vhodné pro moderní DC domácí nabíječky a menší DC nabíjecí stanice ve vozových parcích a ve veřejném/komerčním sektoru.

Hlavní vlastnosti

  • Standard nabíjení: CCS, typ 1
  • Nabíjecí proud, souvislý: 125 A
  • Jmenovité napětí: 1000 V
  • Průřez vodiče: 1 AWG
  • Stupeň ochrany: IP44 (v zapojeném stavu)
  • Certifikace: UL 2251 (UL 2202 Ready), ISO/IEC 15118

Vaše výhody

  • Pro jakoukoli aplikaci správný nabíjecí kabel, od automobilového přístřešku až po systém nabíjecích stanic
  • Pohodlná manipulace díky ergonomickému designu
  • Vysoká flexibilita kabelů i za chladného počasí
  • Na vyžádání je k dispozici s vaším logem – pro jednotné značení vašich nabíjecích stanic
  • Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949