Opravná sada s vyměnitelným rámem druhu konektoru pro HPC DC nabíjecí konektor automobilu CCS typu 2
EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT
-
Opravná sada
1085798
CHARX connect, CCS Typ 2, Opravná sada, Příslušenství, pouzdro: černá, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, včetně 5 ks šroubů s plochou hlavou M4X10 s bezpečnostním pohonem Torx (IPR TORX PLUS®), se speciálním bitem (867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) pro bezpečnostní šroubovák, pro výměnu rámu tvaru konektoru od nabíjecích konektorů automobilu, IEC 62196-3-1, Výměna bez nutnosti vypuštění chladicí kapaliny
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Úplný program výrobků
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Snadná výměna rámu druh konektoru bez nutnosti vypuštění chladicí kapaliny