Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PTB 2,5-PE/L/MT - Instalační svornice ochranného vodiče
3210549

Instalační svornice ochranného vodiče, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 22 A, Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Zdvojené prostory pro funkční prvek na všech patrech