Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ST 2,5-TWIN-DIO/L-R - Řadová svornice elektronického prvku
3036246

Řadová svornice elektronického prvku, s integrovanou diodou 1N4007, jmenovitý proud: 0,5 A, počet přípojek: 3, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty