ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R - Řadová svornice elektronického prvku
3036233

Řadová svornice elektronického prvku, s integrovanou diodou, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 0,5 A, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 1 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Konstrukční šířka 5,2 mm nebo 6,2 mm