SC 2,5-RZ/ 1-L - Spojka COMBI
3042214

Spojka COMBI, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: na montážní desce, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Prostřednictvím zarážkového čepu lze spojky osadit přímo do předvrtané nebo lisované montážní desky
Možnost přímé montáže nabízejí samonastavitelné typy
Pro bezpečné zapadnutí musí být otvory bez otřepů