Prvek zástrčky vlevo, pouzdro vlevo bez uzavíracího čepu, vpravo otevřený bez krytu
SP-H 2,5/ 1-L
-
Zástrčka
3210787
Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 1, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2- 4 mm2, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Svorková zástrčka |
Počet pólů | 1 |
Rozteč | 5,2 mm |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm ... 10 mm |
válečkový kalibr | A3 |
Přípojka podle normy | IEC 61984 |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 28 ... 14 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² |
Jmenovitý proud | 24 A |
Zatěžovací proud maximální | 24 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
Jmenovité napětí | 500 V |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Šířka | 5,2 mm |
Výška | 15,8 mm |
Hloubka | 39 mm |
Délka | 15,8 mm |
Rozteč | 5,2 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 61984 |
Objednací číslo | 3210787 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2144 |
GTIN | 4046356411776 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2,98 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 2,98 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
PZ/4 - Odlehčovač tahu 3040643
-
PR - Pojistka 3040559
-
PR/2 - Pojistka 3040630
-
PRT/2 - Pojistka 3040631
-
PRZ - Pojistka 3040614
-
DF-SP-H 2,5 - Přírubové víko 3209824
-
PH 2,5/ 2 - Kabelové pouzdro 3209691
-
PH 2,5/ 3 - Kabelové pouzdro 3209701
-
PH 2,5/ 4 - Kabelové pouzdro 3209714
-
PH 2,5/ 5 - Kabelové pouzdro 3209727
-
PH 2,5/ 6 - Kabelové pouzdro 3209730
-
PH 2,5/ 7 - Kabelové pouzdro 3209743
-
PH 2,5/ 8 - Kabelové pouzdro 3209756
-
PH 2,5/ 9 - Kabelové pouzdro 3209507
-
PH 2,5/10 - Kabelové pouzdro 3209769
-
PH 2,5/11 - Kabelové pouzdro 3209772
-
PH 2,5/12 - Kabelové pouzdro 3209785
-
PH 2,5/13 - Kabelové pouzdro 3209798
-
PH 2,5/14 - Kabelové pouzdro 3209808
-
PH 2,5/15 - Kabelové pouzdro 3209811
-
DFS-SP-H 2,5 - Přírubové víko 3061431
-
ST-BW - Ovládací nástroj 1207608
-
SP-H 2,5/ 1-M - Zástrčka 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - Zástrčka 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Zástrčka 3210839
-
SP-H 2,5/ 1-R - Zástrčka 3210842
-
SP-H 2,5/ 1-R BU - Zástrčka 3210855
-
SP-H 2,5/ 1-R GNYE - Zástrčka 3210868
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Izolační dutinka 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Izolační dutinka 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Izolační dutinka 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
ZBF 5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810863
-
UC-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824638
-
UCT-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829658
Vaše výhody
Na zástrčky lze nasadit kabelové pouzdro, viz obrázek níže
Zástrčka s pružinovou svorkou se přitom sestaví přímo podle použití na místě z jednopólových zástrčkových prvků
Díky samoosaditelným zástrčkám ST-COMBI je pro každé zadání úlohy v nabídce řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
Testováno pro železniční aplikace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno