CELLULINK 4401-4G GL M40
-
Směrovač
1637627
Průmyslový venkovní 4G směrovač, CAT4, 150 Mbit/s, integrované antény 2x2 MIMO, lze použít po celém světě, fallback na 3G a 2G, IEC 62443-4-2, montáž do rozvaděče, 1 port RJ45 (PoE In) a COMBICON, překlad síťových adres, duální SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Co znamená „eSIM ready“?
Všechna zařízení jsou vybavena kartou eUICC. Kartu eSIM/eUICC lze používat po aktualizaci firmwaru.
Mohou zařízení Cellulink vytvořit VPN tunel?
Ne, zařízení Cellulink nemají funkci VPN. Zejména při vzdálené instalaci na veřejných místech je nešifrovaná komunikace mezi vaší aplikací a místem instalace zařízení velmi zranitelná. Vaše aplikace by měla být vždy šifrována od začátku do konce. Pou... Zobrazit více
Ne, zařízení Cellulink nemají funkci VPN. Zejména při vzdálené instalaci na veřejných místech je nešifrovaná komunikace mezi vaší aplikací a místem instalace zařízení velmi zranitelná. Vaše aplikace by měla být vždy šifrována od začátku do konce. Použijte k tomu řídicí jednotku podporující VPN, např. PLCnext Control, nebo bezpečnostní zařízení jako např. z produktové řady mGuard. Normální internetová komunikace s cloudovým úložištěm nebo webovými servery by již měla být šifrovaná. Použijte k tomu např. šifrování TLS (HTTPS, MQTTS). Funkce VPN v Cellulinku pak již není nutná. Pokud přesto potřebujete směrovač mobilního spojení s funkcí VPN, použijte některý z produktové řady TC ROUTER.
Zobrazit méněMají zařízení Cellulink režim úspory energie?
Zařízení nemají režim úspory energie. Přes webovou správu nebo některou API však můžete mobilní rádiový modul vypnout. Tím se u přístroje výrazně sníží jeho spotřeba energie. Komunikace přes mobilní síť však již potom není možná.
Maximální úspory ...
Zobrazit více
Zařízení nemají režim úspory energie. Přes webovou správu nebo některou API však můžete mobilní rádiový modul vypnout. Tím se u přístroje výrazně sníží jeho spotřeba energie. Komunikace přes mobilní síť však již potom není možná.
Maximální úspory energie dosáhnete úplným vypnutím přístroje. Řídicí jednotka může např. pomocí relé spínat DC napájení nebo napájení PoE. Vezměte prosím v úvahu, že to může chvíli trvat, než se zařízení spustí a zaregistruje se v mobilní síti.