PTVME 6/S-P RD - Rozpojovací svornice měřicího převodníku
1350423

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 30 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 6 mm2 , barva: červená

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Zvýšená bezpečnost pomocí jmenovitého napětí 1 000 V
Kompaktní provedení umožňuje konstrukční šířku podle šroubové svorky
Rychlé a snadné ovládání díky bezšroubovým oddělovacím kluzákům
Jednoznačný a jasně detekovatelný stav zapojení
Použití standardního příslušenství CLIPLINE complete