Zkušební zásuvná lišta, počet pólů: 1, barva: hnědá
Detaily výrobku
Typ produktu
Zkušební zástrčka
Počet pólů
1
Utahovací moment Zkušební zásuvka
M3
Typ připojení
Šroubové připojení
Výkres v měřítku
Šířka
6 mm
Výška
6 mm
Hloubka
15 mm
Závit šroubu
M3
Barva
hnědá (RAL 8028)
Závit šroubu
M3
Objednací číslo
3070317
Ks/bal.
10 Kus
Minimální objednané množství
10 Kus
Prodejní kód
BE1
Kód výrobku
BE1Z3X
GTIN
4046356870825
Hmotnost/kus (včetně obalu)
5,67 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
5,67 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
PL
ECLASS
ECLASS-15.0
27250304
ECLASS-13.0
27250304
ETIM
ETIM 9.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
řízení o výjimkách, pokud je známo
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.