Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FBS 1/2/4-8 - Zástrčný můstek
3032377

Zástrčný můstek, rozteč: 8,2 mm, počet pólů: 3, zapojení pólů: 1,2,4, barva: červená

Detaily výrobku







Vaše výhody

2- až 50pólové můstky umožňují přemostění v těchto dvou prostorech systému CLIPLINE complete pro můstky až 50 svorek v jedné pracovní operaci.