Jednoduchý zásuvný můstek, délka: 21 mm, barva: šedá
Jednotlivá relé a příslušenství
Díky našim zásuvným jednotlivým relé a rozsáhlému příslušenství zůstáváte vždy flexibilní. Jednoduchá a rychlá výměna relé zajišťuje vysokou dostupnost systému ve vaší aplikaci. Nabízíme širokou škálu příslušenství pro váš reléový systém, od vhodného popisovacího materiálu a systémů pro distribuci potenciálu až po multifunkční časové moduly.
Výměnné průmyslové relé, s výkonovými kontakty, 2 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED, ochranná dioda, mechanická indikace spínací polohy, polarita A1+, A2-, vstupní napětí 60 V DC
Výměnné miniaturní relé s mechanickým ukazatelem polohy sepnutí, Přípojka FASTON, 1 přepínací kontakt, ukazatel stavu: LED (žlutá), Ochranná dioda, Vstupní napětí: 110 V DC
Výměnné miniaturní relé, Přípojka FASTON, 2 přepínací kontakt, ukazatel stavu: LED (žlutá), Vstupní napětí: 110 V DC
Výměnné průmyslové relé v základním provedení s výkonovými kontakty, 2 přepínače, zkušební tlačítko, mechanická indikace spínací polohy, vstupní napětí: 230 V AC
Zásuvné miniaturní relé, s výkonovým kontaktem, 2 přepínače, zkušební tlačítko, mechanický ukazatel sepnutí, polarita: bipolární, vstupní napětí: 24 V DC
Pojistkový adaptér k použití na základní svornici PLC 6,2 mm. Pro tavné pojistky 5 x 20 mm. Provozní napětí: univerzální. Bez ukazatele přerušení pojistek.
Výměnné průmyslové relé v základním provedení s výkonovými kontakty, 4 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED dioda, mechanická indikace spínací polohy, polarita A1+, A2-, vstupní napětí: 48 V DC
Výměnné miniaturní relé s mechanickým ukazatelem polohy sepnutí, Přípojka FASTON, 1 přepínací kontakt, ukazatel stavu: LED (žlutá), Ochranná dioda, Vstupní napětí: 24 V DC
Bezpečnostní relé s nuceně vedenými kontakty podle normy DIN EN 61810-3, provedení kontaktů: 6 přepínacích kontaktů, vícevrstvý pozlacený kontakt. Požadavky na typ A podle normy DIN EN 61810-3 jsou splněny, pokud je zapojení provedeno se 4 spínacími a 2 rozpojovacími kontakty.
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost systému díky snadno vyměnitelným relé
- Úspora času při propojení díky našemu rozsáhlému příslušenství a řešením kabeláže typu Plug & Play
- Efektivní montáž díky užitečným systémům rozvádění napětí, jako jsou například zástrčné můstky, pro váš reléový systém
- Jednoznačné označení vhodným popisovacím materiálem
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky
Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.
Relé s axiálními kotvami spíná všechny kontakty současně bez mezilehlého sepnutí páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.
Vaše výhody s našimi pomocnými relé:
- Spolehlivý a dlouhodobý provoz díky vysoké spínací kapacitě
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
- Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům