PLC-FA-5X20
-
Pojistkový adaptér
1186510
Pojistkový adaptér k použití na základní svornici PLC 6,2 mm. Pro tavné pojistky 5 x 20 mm. Provozní napětí: univerzální. Bez ukazatele přerušení pojistek.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Při vadné pojistce je následující proudový obvod bez napětí. |
| Typ produktu | Adaptér |
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| aplikace | Adaptér |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů v jednom proudovém obvodu | |
| Izolace | Bezpečné oddělení, zesílená izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Pojistka | G / 5 x 20 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů v jednom proudovém obvodu | |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 130 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (provoz) (UL (Haz. Loc.)) | -40 °C ... 70 °C (1 A) |
| -40 °C ... 60 °C (2 A) | |
| -40 °C ... 50 °C (3 A) | |
| -40 °C ... 40 °C (6 A) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X | |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů v jednom proudovém obvodu | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1186510 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK62Z4 |
| GTIN | 4063151228316 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 12,63 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 12,63 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - Patice pro relé 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - Patice pro relé 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - Patice pro relé 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - Patice pro relé 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Patice pro relé 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Patice pro relé 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Patice pro relé 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Patice pro relé 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Patice pro relé 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Patice pro relé 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - Patice pro relé 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - Patice pro relé 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - Patice pro relé 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - Patice pro relé 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - Patice pro relé 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Patice pro relé 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Patice pro relé 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - Patice pro relé 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - Patice pro relé 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Patice pro relé 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - Patice pro relé 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Patice pro relé 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Patice pro relé 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Patice pro relé 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Patice pro relé 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - Jednotlivá relé 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - Jednotlivá relé 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - Jednotlivá relé 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - Jednotlivá relé 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - Jednotlivá relé 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - Jednotlivá relé 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - Jednotlivá relé 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - Jednotlivá relé 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - Jednotlivá relé 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - Jednotlivá relé 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - Jednotlivá relé 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - Jednotlivá relé 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - Jednotlivá relé 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - Jednotlivá relé 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - Jednotlivá relé 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - Jednotlivá relé 2909647
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Miniaturní elektronické relé 2967989
-
OPT- 5DC/ 48DC/100 - Miniaturní elektronické relé 2967992
-
OPT- 5DC/230AC/ 1 - Miniaturní elektronické relé 2982139
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniaturní elektronické relé 2966595
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniaturní elektronické relé 2966618
-
OPT-24DC/230AC/ 1 - Miniaturní elektronické relé 2967950
-
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniaturní elektronické relé 2966605
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniaturní elektronické relé 2966621
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniaturní elektronické relé 2967963
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno