PLC-BPT- 24DC/21RW - Patice pro relé
2900261

6,2 mm svornicová základna PLC pro železniční aplikace s připojením push-in, neosazená relé nebo elektronickým relé, rozsah 0,7 x UN až 1,25 x UN, teplotní rozsah -25 °C až +70 °C, 1 přepínač, vstupní napětí 24 V DC

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Odolnost proti vibracím a nárazům podle EN 50155
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Rozsah vstupního napětí 0,7 až 1,25 x UN
Teplotní rozsah −25 °C ... +70 °C