Power-over-Ethernet injektor, 30 W, dvě zásuvky RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosnou lištu, IP20, rozšířený rozsah teplot -40 °C ... 75 °C
Síťová instalace – od propojovacího panelu přes splitter Power over Ethernet, síťové izolátory až po moduly SFP
Instalujte svou kompletní síť sami – rádi vás při tom podpoříme. Bez ohledu na to, zda se jedná o měď, optické vlákno, nebo zářezovou zástrčku – od společnosti Phoenix Contact získáte všechny potřebné komponenty jako propojovací panel, injektory Power over Ethernet, splittery Power over Ethernet, izolátory a moduly redundance pro flexibilní instalaci na místě.
Úzký zasouvací modul v provedení Form Faktor poskytuje rozhraní se světlovodným vláknem s přenosovým výkonem 100 Mbit/s při vlnové délce 1310nm (dlouhá).
Propojovací panel, zásuvka RJ45 na svornicích Push-in, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptér pro nosnou lištu, IP20, kontakty stínění s odlehčením od tahu, monitorování proudu ve stínění, přepěťová ochrana
Gigabitový SFP modul pro přenos až 2 km s vlnovou délkou 1310 nm.
Propojovací panel, zásuvka RJ45 na 4 svornice se šroubovým spojem (obsazení 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 MBit/s, adaptér na nosnou lištu, IP20, kontakt stínění na nosnou lištu
Propojovací panel, zásuvka RJ45 na šroubových svornicích, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptér pro nosnou lištu, IP20, kontakty stínění s odlehčením od tahu
Úzký zasouvací modul v provedení Form Faktor poskytuje rozhraní se světlovodným vláknem s přenosovým výkonem 100 Mbit/s při vlnové délce 1310nm (dlouhá).
Modul Cable-Sharing, dvě zásuvky RJ45 s ethernetovým osazením (vedení kabelu dopředu), na 8 konektorů s pružinovými svorkami, CAT5e, 10/100 MBit/s, montáž na nosné lišty, IP20, kontakt stínění na nosnou lištu volitelně přes spojku
Propojovací panel, dvě zásuvky RJ45, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptér pro nosnou lištu, IP20, monitorování proudu ve stínění, přepěťová ochrana
Pasivní síťový izolátor ke galvanickému oddělování v sítích Ethernetu. Na ochranu ethernetových přístrojů před rozdíly potenciálů do 4 kV. Použitelné pro přenosové rychlosti do 100 MBit/s. Připojení Ethernet přes dvě dutinky M12 (s kódováním D).
Propojovací panely umožňují bezpečné spojení od rozvaděče k poli
Ethernetový propojovací panel Rychlé vytvoření bezpečného spojení
Ethernetové propojovací panely vám umožňují snadné a rychlé spojení mezi polní kabeláží a kabeláží rozvaděče. V zakrytém prostoru pro připojení zjednodušují IDC, push-in nebo šroubové připojení instalaci polního kabelu.
Stínění kabelu můžete snadno a rychle připojit bez použití nástrojů – při současném odlehčení od tahového napětí. Tím se při instalaci ušetří mnoho času.
Volitelně jsou k dispozici moduly rozhraní s přepěťovou ochranou a monitorováním proudu ve stínění.
Injektory PoE spolehlivě napájí vaši síť daty i napětím
Injektory Power over Ethernet Bezpečné a jednoduché napájení
S injektory Power over Ethernet (PoE) lze pomocí jednoho společného kabelu napájet vzdálené účastníky ethernetu, např. kamery, a zajišťovat datovou komunikaci. Kompaktní řešení stand-alone jsou k dispozici v různých výkonových třídách do 60 W.
Injektory PoE jsou vybavené nejen zásuvkou RJ45, ale také alternativními technikami připojení pro polní kabel a integrovanou přepěťovou ochranou. Ta chrání připojené koncové přístroje, a zvyšuje tak dostupnost zařízení.
Rozdělovače Power over Ethernet na místě oddělují data od energie
Rozdělovač Power over Ethernet Rozdělení dat a energie na místě
Rozdělovač Power over Ethernet umožňuje jednoduše a výhodně nainstalovat i koncová zařízení nekompatibilní s Power over Ethernet do vzdálených stanic. Pro nebo přístupové body Wi-Fi nebo Bluetooth, řídicí jednotky, I/O stanice atd. oddělí rozdělovač Power over Ethernet na místě data a energii a poskytne je k dispozici samostatně. Tak můžete ušetři a používat jednoduchou kabeláž Power over Ethernet také u síťových komponent nekompatibilních s PoE.
Síťové izolátory chrání vaše koncové přístroje
Síťové izolátory Ke galvanickému oddělení sítě
Rozdíly potenciálů jsou v průmyslovém prostředí neustálým problémem pro přenos dat zabezpečený proti rušení. Ke galvanickému oddělení v sítích Ethernet založených na mědi použijete FL ISOLATOR.
Díky kvalitnímu oddělení až 4 kV jsou vaše rozhraní a ethernetové přístroje chráněné. Odolnost proti rušení se tím značně zvýší.
FL ISOLATOR je volitelně dostupný i s technologií připojení M12 a pouzdrem pro montáž na stěnu.
Moduly SFP pro flexibilní přenos optickými vlákny
Moduly SFP Flexibilní použití techniky optických vláken
S moduly SFP (Small Form Pluggable) můžete flexibilně využít porty SFP svých ethernetových přepínačů. Bez ohledu na to, zda potřebujete přenos single nebo multimode, fast ethernet nebo gigabit, společnost Phoenix Contact nabízí vhodné moduly SFP pro vaše účely použití:
- Přenos měděnými nebo optickými kabely (singlemode a multimode)
- Přenosové délky až 80 km
- Přenos jedním vláknem s technologií WDM
- 100 MBit/s a 1000 MBit/s
- Použitelné ve všech přepínačích se sloty SFP od společnosti Phoenix Contact