FL DIN RA je namontován na 19" normovaný regál (EIA-310-D, IEC 60297-3-100), aby bylo možné provozní prostředky namontované na nosné lišty DIN vestavět do regálu.
Síťová instalace – od propojovacího panelu přes splitter Power over Ethernet, síťové izolátory až po moduly SFP
Instalujte svou kompletní síť sami – rádi vás při tom podpoříme. Bez ohledu na to, zda se jedná o měď, optické vlákno, nebo zářezovou zástrčku – od společnosti Phoenix Contact získáte všechny potřebné komponenty jako propojovací panel, injektory Power over Ethernet, splittery Power over Ethernet, izolátory a moduly redundance pro flexibilní instalaci na místě.
Výměnný modul s úzkým tvarovým faktorem nabízí rozhraní RJ45 s rychlostí přenosu dat 10/100 MBit/s
Čip rozšiřující sériový registr pro INTERBUS Slave-protokolový čip
Adaptér nosné lišty FL TRAGSCHIENENADAPTER 40 byl navržen tak, aby bylo možné v libovolné orientaci namontovat produkty o šířce 40 mm zarovnaně na standardní nosnou lištu 35 mm.
Propojovací panel, zásuvka RJ45 na svornicích IDC, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptér pro nosnou lištu, IP20, kontakty stínění s odlehčením od tahu, monitorování proudu ve stínění, přepěťová ochrana
Power-over-Ethernet injektor, 60 W, dvě zásuvky RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosnou lištu, IP20
Gigabitový SFP modul pro přenos až 40 km s vlnovou délkou 1310 nm.
Univerzální V/V modul jako násuvná základní deska
INTERBUS Slave-protokolový čip (QFP 100)
Propojovací panel, zásuvka RJ45 na šroubových svornicích, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptér pro nosnou lištu, IP20, kontakty stínění s odlehčením od tahu, monitorování proudu ve stínění, přepěťová ochrana
Propojovací panely umožňují bezpečné spojení od rozvaděče k poli
Ethernetový propojovací panel Rychlé vytvoření bezpečného spojení
Ethernetové propojovací panely vám umožňují snadné a rychlé spojení mezi polní kabeláží a kabeláží rozvaděče. V zakrytém prostoru pro připojení zjednodušují IDC, push-in nebo šroubové připojení instalaci polního kabelu.
Stínění kabelu můžete snadno a rychle připojit bez použití nástrojů – při současném odlehčení od tahového napětí. Tím se při instalaci ušetří mnoho času.
Volitelně jsou k dispozici moduly rozhraní s přepěťovou ochranou a monitorováním proudu ve stínění.
Injektory PoE spolehlivě napájí vaši síť daty i napětím
Injektory Power over Ethernet Bezpečné a jednoduché napájení
S injektory Power over Ethernet (PoE) lze pomocí jednoho společného kabelu napájet vzdálené účastníky ethernetu, např. kamery, a zajišťovat datovou komunikaci. Kompaktní řešení stand-alone jsou k dispozici v různých výkonových třídách do 60 W.
Injektory PoE jsou vybavené nejen zásuvkou RJ45, ale také alternativními technikami připojení pro polní kabel a integrovanou přepěťovou ochranou. Ta chrání připojené koncové přístroje, a zvyšuje tak dostupnost zařízení.
Rozdělovače Power over Ethernet na místě oddělují data od energie
Rozdělovač Power over Ethernet Rozdělení dat a energie na místě
Rozdělovač Power over Ethernet umožňuje jednoduše a výhodně nainstalovat i koncová zařízení nekompatibilní s Power over Ethernet do vzdálených stanic. Pro nebo přístupové body Wi-Fi nebo Bluetooth, řídicí jednotky, I/O stanice atd. oddělí rozdělovač Power over Ethernet na místě data a energii a poskytne je k dispozici samostatně. Tak můžete ušetři a používat jednoduchou kabeláž Power over Ethernet také u síťových komponent nekompatibilních s PoE.
Síťové izolátory chrání vaše koncové přístroje
Síťové izolátory Ke galvanickému oddělení sítě
Rozdíly potenciálů jsou v průmyslovém prostředí neustálým problémem pro přenos dat zabezpečený proti rušení. Ke galvanickému oddělení v sítích Ethernet založených na mědi použijete FL ISOLATOR.
Díky kvalitnímu oddělení až 4 kV jsou vaše rozhraní a ethernetové přístroje chráněné. Odolnost proti rušení se tím značně zvýší.
FL ISOLATOR je volitelně dostupný i s technologií připojení M12 a pouzdrem pro montáž na stěnu.
Moduly SFP pro flexibilní přenos optickými vlákny
Moduly SFP Flexibilní použití techniky optických vláken
S moduly SFP (Small Form Pluggable) můžete flexibilně využít porty SFP svých ethernetových přepínačů. Bez ohledu na to, zda potřebujete přenos single nebo multimode, fast ethernet nebo gigabit, společnost Phoenix Contact nabízí vhodné moduly SFP pro vaše účely použití:
- Přenos měděnými nebo optickými kabely (singlemode a multimode)
- Přenosové délky až 80 km
- Přenos jedním vláknem s technologií WDM
- 100 MBit/s a 1000 MBit/s
- Použitelné ve všech přepínačích se sloty SFP od společnosti Phoenix Contact