Rozbočovač PoE Oddělení dat a energie přímo na místě Připojte koncová zařízení bez rozhraní PoE, jako jsou přístupové body WLAN nebo Bluetooth, řídicí jednotky či I/O stanice, pomocí PoE rozbočovače FL PD 1001 jednoduše k rozhraní PoE. Rozbočovač odděluje data a energii přímo na místě. Umožňuje tak i přístrojům nepodporujícím PoE jednoduchou a cenově dostupnou instalaci ve vzdálených stanicích.

Rozbočovač Power over Ethernet (PoE) v robustním kovovém pouzdře

Vaše výhody:

  • Použitelné v plochých rozvaděčích díky nahoru a dolů směřujícím portům
  • Použitelné ve velmi vzdálených stanicích díky rozšířenému teplotnímu rozsahu
  • Mnohostranně použitelné díky gigabitovému přenosu a podpoře Power-over-Ethernet a Power-over-Ethernet+
Spodní strana PoE-Splitteru s porty RJ45

Kovové pouzdro a rozšířený teplotní rozsah umožňují používání v drsném prostředí

Kompaktní a robustní design

Oddělovač Power-over-Ethernet FL PD 1001T GT se díky kovovému pouzdru a rozšířenému teplotnímu rozsahu hodí pro použití v náročném prostředí a pro vzdálené stanice.

Díky úzkému provedení a výstupu portů nahoru i dolů jej lze bez problémů použít i ve velmi plochých rozvaděčích.

Oddělovač PoE s řídicí jednotkou v rozvaděči

Oddělovač PoE může napájet napětím a proudem odlehlé ethernetové koncové přístroje, jako jsou řídicí jednotky anebo přístupové body WLAN

Výkonný a flexibilně použitelný

Díky podpoře gigabitového a rychlého ethernetu lze oddělovač PoE použít pro libovolné přenosové rychlosti. Kromě toho přepínač podporuje jak ​PoE​ (​IEEE​ 802.3af), tak i ​PoE​+ (​IEEE 802.3at​). Na výstupu je k dispozici 24 V DC a podle napájení až 25 W výkonu. Toto umožňuje rozmanité scénáře použití pro nejrůznější účastníky Ethernetu. Výstupní napětí a výkon jsou kromě toho diagnostikovány pomocí LED.

Protože oddělovač PoE nezasahuje do přenosu dat, lze jej použít pro všechny automatizační protokoly.

Rozdělovač Power-over-Ethernet v přehledu

Oddělovač PoE PD 1000
Oddělovač PoE PD 1000

Přenosová rychlost 10/100/1000 Mbit/s
Napájení přes PoE/PoE+ (48 V DC)
Teplotní rozsah -40 °C … +70 °C
Stupeň ochrany IP20
Výstupní napětí 24 V DC
Schválení -
Přejít k seznamu produktů