Injektory Power over Ethernet

Injektory Power over Ethernet Napájení napětí a dat pomocí jednoho kabelu

S injektory Power over Ethernet můžete napájet polní zařízení a zajišťovat datovou komunikaci pomocí jedniného kabelu. Alternativní technologie připojení IDC, push-in nebo šroubové připojení vám výrazně usnadní instalaci polního kabelu. V nabídce máme také varianty se dvěma konektory RJ45.

Vaše výhody

  • Injektor Midspan v různých výkonových třídách do 60 W podle IEEE 802.3af, IEEE 802.3at a IEEE 802.3bt
  • Velký výběr technologií připojení
  • Integrovaná přepěťová ochrana zajišťuje vysokou dostupnost
  • Monitorování proudu ve stínění pro diagnostiku proudu ve stínění v důsledku elektromagnetické kompatibility nebo rozdílů napětí
  • Skrytý prostor pro připojení pod předním víkem
  • Galvanické oddělení vnitřního napájecího zdroje

Video Přehled injektorů Power over Ethernet a propojovacích panelů

Vaše kompaktní řešení pro vzdálená síťová zařízení: řada injektorů Power over Ethernet. Zásobují přístroje (např. kamery) daty 60 W a proudem prostřednictvím jediného kabelu.

Injektor Power over Ethernet s otevřeným odklápěcím víkem

Ochrana proti zkratu galvanickým oddělením

Výkonové standardy a galvanické oddělení

Velký výběr různých výkonových tříd splní vaše individuální požadavky. Injektory PoE jsou k dispozici ve standardu podle IEEE 802.3af, -at und -bt až do 60 wattů.

Galvanické oddělení koncepce vnitřního napájecího zdroje: napájecí napětí je v některých variantách galvanicky odděleno od portu, který vede Power over Ethernet.

Tím je zajištěna optimální ochrana proti zkratu v datových vedeních na straně pole.

Injektory Power over Ethernet s připojením RJ45, IDC, push-in a šroubovým připojením

Alternativní technologie připojení

Alternativní technologie připojení

Větší flexibilita a úspora času při instalaci: vyberte si mezi připojením IDC, push-in, RJ45 a šroubovým připojením.

Skrytý prostor pro připojení: sklopné víko zakrývá prostor pro připojení strany polních kabelů s připojovacími svorkami a kontakty stínění. Instalace tím získá jednotný vzhled. Estetika však není to jediné – citlivé připojovací vodiče jsou totiž chráněny před vnějšími vlivy.

Připojení u injektoru Power over Ethernet bez nářadí

Připojení stínění bez nářadí

Připojení stínění bez nářadí

Stínění kabelu můžete snadno a rychle připojit k zařízení bez použití nářadí – se současným odlehčením tahového napětí. Stačí vložit kabel do určeného slotu a zaklopit stínicí plech. Vaše výhoda: krátká doba instalace díky připojení bez nářadí a dílů, které se mohou ztratit.

LED pro monitorování proudu ve stínění u injektoru Power over Ethernet

Monitorování proudu ve stínění pomocí LED

Přepěťová ochrana a monitorování proudu ve stínění

Injektory PoE INJ 2000 nabízíme s novými funkcemi přepěťové ochrany a monitorování proudu ve stínění.

Integrovaná přepěťová ochrana chrání zařízení i aplikaci před náhlým vysokým napětím v datových vedeních.

Monitorování proudu ve stínění kabelu lze použít k diagnostice. Napěťové rozdíly nebo jiné proudy ve stínění způsobené vlivem elektromagnetické kompatibility jsou indikovány prostřednictvím LED diod.