Smart Camera Box

Smart Ethernet Box – venkovní přepínač PoE

Smart Ethernet Box je venkovní přepínač PoE s integrovaným napájením, přepěťovou ochranou, stykovou kazetou pro optická vlákna a montážní lištou pro další příslušenství. Díky vybavení až čtyřmi gigabitovými porty Power over Ethernet a dvěma porty Uplink je ideálním zařízením typu vše v jednom pro celou řadu aplikací, jako jsou videomonitorování, LED osvětlení, přístupový bod WiFi a další síťové aplikace. Díky tomu se nejen dokonale hodí k venkovnímu použití, ale je rovněž ideální pro náročné vnitřní použití v průmyslovém a komerčním odvětví.

Vaše výhody

  • Úspora nákladů díky kompaktnímu zařízení „vše v jednom“
  • Vysoká úspora času díky adaptéru určenému k montáži na stěnu nebo sloup a díky minimálním nákladům na kabeláž
  • Rozšířený PoE management pro spolehlivý provoz např. IP kamer
  • Jednoduché uvedení do provozu a konfigurace pomocí webové správy nebo softwaru FL NETWORK MANAGER
  • Četná hlášení alarmu prostřednictvím protokolu SNMP, např. při pokusech o sabotáž nebo při závadě přepěťové ochrany

Power over Ethernet – všestranná integrace

Smart Ethernet Box nabízí výkonné napájení PoE pro náročná síťová zařízení: Díky podpoře standardu IEEE 802.3bt napájí koncová zařízení až 90 W na port, což je ideální pro aplikace s vysokou spotřebou energie, jako jsou PTZ kamery nebo přístupové body. Integrovaná funkce kalendáře umožňuje automaticky zapínat a vypínat připojená koncová zařízení v předem definovaných časech. Aby byl provoz vždy přehledný, zajišťují komplexní monitorovací funkce transparentnost, např. grafickým zobrazením rozpočtu PoE nebo cílenou diagnostikou chyb při problémech s napětím.

Smart Ethernet Box s bezpečnostním štítem

Ochrana prostřednictvím integrovaných bezpečnostních funkcí

Bezpečnostní funkce

Smart Ethernet Box podporuje bezpečnost vaší sítě pomocí rozsáhlých bezpečnostních funkcí: VLAN logicky odděluje citlivé datové toky, zatímco autentizace podle IEEE 802.1X zajišťuje, že přístup mají pouze autorizovaná zařízení. Filtr MAC adres navíc cíleně ztěžuje neoprávněná připojení. Integrovaná správa rolí a uživatelů umožňuje diferencované přidělování práv správcům, internímu nebo externímu servisnímu personálu. V případě fyzických pokusů o manipulaci se zařízením bude tato skutečnost okamžitě nahlášena prostřednictvím alarmu sabotáže.

Smart Ethernet Box s otevřeným předním krytem a montáží na sloup

Maximální dostupnost se zařízením Smart Ethernet Box

Integrita systému a dostupnost sítě

Rozsáhlé funkce maximalizují dostupnost a stabilitu vaší síťové infrastruktury: Redundance sítě prostřednictvím RSTP zajišťuje nepřerušovanou komunikaci. Funkce jako PoE Watchdog, LLDP pro analýzu okolí, LAN porty s možností deaktivace a protokolování syslog zajišťují integritu systému. Integrovaná a vyměnitelná přepěťová ochrana chrání zařízení a v případě spuštění vydá výstražný signál. Uzamykatelné pouzdro navíc chrání před neoprávněným přístupem. To zajišťuje spolehlivý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, i za náročných podmínek.

Přírubová deska a styková kazeta modulu Smart Ethernet Box

Vyměnitelná přírubová deska pro rychlou výměnu přístroje

Funkční venkovní pouzdro

Smart Ethernet Box má funkční venkovní pouzdro pro náročné použití. Novinkou je kombinace odnímatelné stykové kazety a přírubové desky, kterou lze v případě servisu vyjmout bez použití nářadí, což umožňuje rychlou výměnu bez zásahu do kabeláže.

Díky předem namontovaným kabelovým šroubením je zařízení okamžitě připraveno k připojení bez další montáže. Praktický adaptér pro montáž na zeď nebo sloup umožňuje rychlou instalaci pomocí západkového mechanismu. Integrovaný chladič navíc zajišťuje účinný odvod tepla vznikajícího v důsledku vysokého výkonu PoE. To je jasná výhoda oproti klasickým řešením s rozvaděči.

Pouzdro odolné proti UV záření je odolné proti nárazům a otřesům podle IK10 a chráněno proti stříkající vodě a prachu podle normy IP65/NEMA 4X. Je proto ideální pro dlouhodobé použití ve venkovním prostředí, například na moři.

Smart Ethernet Box: kompaktní – robustní – výkonný Inovativní modul Smart Ethernet Box spojuje celou řadu vlastností v jednom přístroji:

Interaktivní obrazová mapa: Smart Ethernet Box ve 3D náhledu
Univerzální montážní adaptér
Univerzální montážní adaptér usnadňuje instalaci pomocí jednoduchého západkového mechanismu.
Robustní pouzdro
Robustní pouzdro s klimatickou membránou splňuje všechny požadavky pro venkovní použití.
Kabelové zavedení
Prostřednictvím kabelových zavedení můžete připojovat předem osazené kabely tak, aby byly vodotěsné a prachotěsné.
Výkonné napájení
Výkonné napájení umožňuje spolehlivě a trvale napájet kamery s vysokou energetickou potřebou i za extrémních okolních podmínek.
Přepínač Power over Ethernet
Přepínač Power over Ethernet napájí až čtyři kamery a nabízí řídicí a diagnostické funkce.
Vyměnitelná přepěťová ochrana
Vyměnitelná přepěťová ochrana zajišťuje vysokou dostupnost systému. V případě události se prostřednictvím ethernetu odešle výstražné hlášení.
Styková kazeta
Pomocí integrované stykové kazety připojíte optická vlákna snadno a spolehlivě.
Integrované monitorování dveří
V případě pokusu o sabotáž vás integrovaná kontrola dveří upozorní prostřednictvím sítě Ethernet.

Vše pro videomonitorování v jednom přístroji Přehled vlastností produktů

Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box

  • Řízený přepínač (lze přepnout na neřízený režim)
  • Vysoká spínací kapacita (šířka pásma matiční desky)
  • Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  • Jednoduchý protokol síťového času (SNTP)
  • Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Ethernet Box

  • Virtual Local Area Network (VLAN)
  • Služba Remote Authentication Dial-in-User (jako ověřovač RADIUS 802.1x)
  • Filtr MAC adres
  • Sabotážní alarm (otevření dveří, manipulace s kabely)

Smart Ethernet Box

  • Webová správa (HTTP/HTTPS)
  • Protokol SNMP (SNMPv2/3); (prohlížeč MIB, FL NETWORK MANAGER)
  • Rozhraní příkazového řádku (Telnet, SSH)

Smart Ethernet Box

  • Jednoduché a rychlé uvedení do provozu díky základnímu nastavení
  • Moderní webový design optimalizovaný i pro mobilní koncová zařízení
  • Volné vytvoření správy uživatelů a rolí (škálování přístupových práv pro jednotlivé uživatele)
  • Vytvoření vlastních profilů časovače v týdenním nebo denním režimu (dovoluje individuální zapnutí a vypnutí napětí Power over Ethernet a výstupu 24 V DC)
  • Celosvětové nastavení času (automatická změna letního a zimního času ve všech časových pásmech světa)

Smart Ethernet Box

  • Monitorování a protokolování událostí připojených přístrojů
  • Grafické zobrazení přiřazených rozpočtů PoE a sledování výkonu PoE
  • Podpora syslog (protokolování událostí přístroje a ukládání na vzdálený server)
  • Funkce Snapshot (jednoduchý přehled a dokumentace systémového stavu a všech provedených nastavení)
  • Proaktivní upozorňování na události (přepěťová ochrana, teplota)

Smart Ethernet Box

  • Odolné vůči vibracím a otřesům podle IK10, a tím odolné vůči vandalismu
  • Vodotěsné a prachotěsné podle norem IP65 / NEMA 4X, a díky tomu chráněné proti stříkající vodě a jiným nepříznivým okolním vlivům
  • Odolné vůči klimatickým jevům, UV záření a korozi. Proto je možné neomezené použití venku
  • Díky integrované klimatické membráně brání tvorbě kondenzované vody v přístroji
  • Provedení bez ventilátoru i pro extrémní podmínky díky efektivně sladěnému chladiči
  • Jednoduchá montáž na stěnu nebo sloup pomocí samojistícího montážního adaptéru
  • Variabilní montáž na dveře (pravý/levý doraz, odnímatelné)

Smart Ethernet Box z různých pohledů

Stojící Smart Ethernet Box s otevřeným víkem
Ležící Smart Ethernet Box s pohledem na kabelové zavedení
Pohled zezadu na Smart Ethernet Box s montážním adaptérem a chladičem

Varianty produktů

Smart Ethernet Box nabízíme v těchto variantách:

SCX 2POE 2LX
SCX 4POE 2T
SCX 2POE 2T
SCX 4POE 2LX
SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

SCX 4POE 2LX

Uplinkové porty 2× FO 2× Ethernet s měděnými vlákny 2× Ethernet s měděnými vlákny 2× FO
Kamerové přípojky 2× PoE 4× PoE 2× PoE 4× PoE
Číslo výrobku 1108543 1108542 1108544 1102626
Modulární komponenty pro videomonitorování

Infrastruktura pro videomonitorování – individuálně kombinovatelná

Modulární řešení pro videomonitorování Jednotlivé komponenty pro kamerovou připojovací skříň

Kromě modulu Smart Ethernet Box společnost Phoenix Contact dodává široké spektrum průmyslových produktů spojovací a komunikační techniky, které se dají kombinovat jako řešení uzpůsobené konkrétní aplikaci mezi kamerou a videoserverem.

Od jediného výrobce tak získáte veškeré infrastrukturní komponenty pro spolehlivé videomonitorování a můžete svůj dohledový systém flexibilně upravovat.