Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SCX 2POE 2T - Industrial Ethernet Switch
1108544

Smart Ethernet Box k připojení koncových zařízení PoE, dva porty PoE, dva porty uplink (RJ45), integrovaný řízený přepínač a přepěťová ochrana, napájecí napětí 100 ... 240 V AC, montáž na stěnu nebo sloup

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úspora nákladů díky řešení „vše v jednom“, které nabízí veškeré funkce v jednom přístroji
Vysoká úspora času díky adaptéru určenému k montáži na stěnu nebo sloup
Minimální náklady na propojení
Vyměnitelná přepěťová ochrana
Četná hlášení alarmu prostřednictvím protokolu SNMP, např.  při pokusech o sabotáž či vadné přepěťové ochraně
Rozšířený PoE management pro spolehlivý provoz IP kamer
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu a konfigurace pomocí webové správy nebo softwaru FL NETWORK MANAGER