Zajištění - SCX-DOOR-LOCK
1184401

Odolná dveřní západka s blokovacím jazýčkem k bezpečnému uzamčení systému Smart Camera Box, chrání před neoprávněným přístupem, pro visací zámek s třmenem do průměru 12 mm


Detaily výrobku




Typ produktu Montážní materiál

Šířka 35 mm
Výška 290 mm
Hloubka 53 mm

Barva světle šedá
Materiál Ocelový plech
Povrchové vlastnosti práškově povrstvený

Objednací číslo 1184401
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód DNC
Kód výrobku DNC3Z1
GTIN 4063151224226
Hmotnost/kus (včetně obalu) 229 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 229 g
Číslo celní sazby 83024900
Země původu SI


ECLASS

ECLASS-9.0 27149290
ECLASS-10.0.1 27149290
ECLASS-11.0 27371390

ETIM

ETIM 8.0 EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami