Sloupový třmen - SCX-CLAMP 14X102-254
1188634

Sloupové třmeny, 2 ks, s rychlospojkou pro instalaci na sloupy o průměru 102–254 mm


Detaily výrobku




Typ produktu Montážní materiál
Výrobce Ideal Tridon
Označení výrobce Surelock 48
Číslo výrobku od výrobce 48001 0152

Šířka 14,3 mm

Materiál Ušlechtilá ocel 304 / 1.4301 (Pásek a těleso svorky)
Ušlechtilá ocel 305 / 1.4303 (Šroub)

Objednací číslo 1188634
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód DNC
Kód výrobku DNC3Z1
GTIN 4063151233716
Hmotnost/kus (včetně obalu) 260 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 230 g
Číslo celní sazby 73072980
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 23159090
ECLASS-10.0.1 23159090
ECLASS-11.0 23159090

ETIM

ETIM 8.0 EC000464

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31162900

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Vaše výhody

K montáži zařízení Smart Camera Box
z kvalitní ušlechtilé oceli
Pro venkovní oblast
Jednoduchá manipulace a zacházení
Robustní konstrukce