Smart Ethernet Box slouží k propojení koncových zařízení PoE, např. IP kamer s videoserverem. Přes Smart Ethernet Box můžete přivádět napětí do koncových zařízení PoE i dalších externích zařízení. Smart Ethernet Box je venkovní přepínač PoE s možností správy a se síťovým zdrojem, prostorem pro připojení střídavého napájení, výměnnými moduly přepěťové ochrany a také s částí s integrovaným napájením 24 V DC a nosnou lištou pro montáž dalších zařízení. Smart Ethernet Box integruje funkce klasických připojovacích skříní osazených standardními přístroji s nosnou lištou v jednom kompaktním přístroji. Ušetříte tak čas při plánování a instalaci. Spolehlivý provoz zařízení je zajištěn mnoha řídicími a monitorovacími funkcemi.
SCX 2POE 2LX
-
Industrial Ethernet Switch
1108543
Smart Ethernet Box k připojení koncových zařízení PoE, dva porty PoE, dva porty uplink (SFP sloty), integrovaný řízený přepínač, přepěťová ochrana a styková kazeta, napájecí napětí 100 ... 240 V AC, montáž na stěnu nebo sloup
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 284 mm |
| Výška | 364 mm |
| Hloubka | 121 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiálem (Pouzdro) | Polykarbonát |
| Materiálem (Kabelové šroubení) | Polyamid |
| Materiálem (Těsnění kabelového šroubení) | Neoprén |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro, uhašení vertikálně upnutého vzorku během 10 sekund, žádné odkapávání taveniny z plastických hmot, maximálně 60 sekund doutnání) |
| V2 (Kabelové šroubení, uhašení vertikálně upnutého vzorku během 30 sekund, plamenem hořící kapky jsou přípustné) |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Montáž na sloup |
| Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
| Data: Ethernet / fast ethernet / gigabitový ethernet | |
| Rychlost přenosu | 10/100/1000 MBit/s |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Počet kanálů | 2 (Porty RJ45 PoE) |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Přenosové médium | Měď |
| Výstupní vedení maximální | 165 W (> 55 °C snížení výkonu, viz technický list) |
| 155 W (Pokud je spínaný výstup aktivní, snížení výkonu při >55 °C) | |
| 90 W (na port POE1/2, snížení výkonu při >50 °C, viz technický list) | |
| Data: Ethernet / fast ethernet / gigabitový ethernet | |
| Rychlost přenosu | 100/1000 MBit/s (podle použitého modulu SFP) |
| Typ připojení | SFP |
| Informace k typu připojení | Moduly SFP dostupné jako příslušenství |
| Počet kanálů | 2 (Porty SFP) |
| Délka přenosu | < 80 km (podle použitého modulu SFP) |
| Přenosové médium | podle použitého modulu SFP |
| Data: Konfigurační rozhraní | |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Počet kanálů | 1 (Port RJ45) |
| Data: Spínaný výstup | |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Počet kanálů | 1 (Technologie Push-in) |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Odstranění izolace 8 mm) |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Odstranění izolace 8 mm) |
| Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 16 |
| Min. průřez vodiče ohebný AWG | 24 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | žádná indukční zátěž |
| Výstupní jmenovité napětí | 24 V DC ±10 % (Napájení pro přístroje uvnitř Smart Ethernet Boxu) |
| Výstupní proud | 300 mA (typicky) |
| Produktová řada | Smart Ethernet Box |
| MTTF | 547 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 272 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 113 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | I (Ochranné uzemnění všech vodivých částí krytu) |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III (U ochranných modulů v zasunutém stavu) |
| II (Bez ochranných modulů) | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Funkce přepínače | |
| Funkce diagnostiky | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
| Funkce filtru | Preferování portu |
| VLAN (až do 32 VLANs) | |
| Parametrizace IP | Klient DHCP |
| BootP | |
| Statická IP adresa | |
| Tabulka adres MAC | 8k |
| Management | Webovská správa (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Redundance | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol podle normy IEEE 802.1D-2004) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Další funkce | Jumboframes |
| Časová synchronizace | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Bezpečnostní funkce | |
| Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
| Funkce | |
| Funkce diagnostiky | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
| Funkce filtru | Preferování portu |
| VLAN (až do 32 VLANs) | |
| Parametrizace IP | Klient DHCP |
| BootP | |
| Statická IP adresa | |
| Tabulka adres MAC | 8k |
| Management | Webovská správa (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Redundance | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol podle normy IEEE 802.1D-2004) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Další funkce | Jumboframes |
| Časová synchronizace | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Bezpečnostní funkce | |
| Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | min. 7 W (při 230 V AC, pohotovostní režim) |
| Izolační pevnost | 3 kV AC (Vstup/výstup, IEC/EN 60950-1) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (jednofázový) |
| Napájení | |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 1 mm² ... 6 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 10 |
| Délka odizolování | 10,00 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP65 (podle DIN EN 60529: úplná ochrana proti dotyku, prach nemůže vniknout, ochrana před stříkající vodou z libovolného směru) |
| Rázová pevnost | IK10 (podle IEC 62262: nárazová energie 20 J, odpovídá 5 kg z výšky 40 cm) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (Snížení výkonu při >50 °C) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Jiná odolnost | Odolné vůči UV záření podle UL746C, f1 seznam/hodnocení (Pouzdro pro venkovní použití, 1 000 hodin při xenonovém zvětrávání, 7denní zkouška ponořením do vody) |
| Odolnost proti solné mlze podle IEC 60068-2-11 (96 h v solné mlze 5 %) | |
| Normy/předpisy | IEC 62444 |
| Označení normy | Odlehčení od tahu |
| Normy/předpisy | IEC 61249-2-21 |
| Označení normy | Bez halogenů (pouzdro, brom: < 900 ppm, chlór: < 900 ppm, celkový podíl halogenu: < 1 500 ppm) |
| Normy/předpisy | DIN EN 45545-2, soubor požadavků R22, stupeň ohrožení HL3 |
| Označení normy | Protipožární ochrana |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Listed |
| UL 61010-1, 3rd Edition | |
| UL 61010-2-201, 2nd Edition | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 | |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4, třída B, oblasti použití jsou obytné prostory a drobné živnosti |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Nepřímé vybíjení | ± 6 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz (Modulace amplitudy 80 % s 1 kHz) |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2,2 kV (1 minuta) |
| Signál | ± 2,2 kV (1 minuta) |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 1 kV (Napájení AC, vedení proti vedení) |
| ± 2 kV (Napájení AC, vedení proti zemi) | |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz (Modulace amplitudy 80 % s 1 kHz) |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Poznámka | Třída B, oblasti použití jsou obytné prostory a drobné živnosti |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
| Objednací číslo | 1108543 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC371 |
| GTIN | 4063151013196 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 4 968 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 4 390 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180590 |
| ECLASS-15.0 | 27180590 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Diboron trioxide (č. CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (č. CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (č. CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | ca34f1d7-f8c8-41f7-851c-5a5cfcdaa3f3 |
Kompatibilní produkty
-
F-MS 12 HD ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2 1224885
-
VAL-MS 320 HD ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2 1224886
-
VAL-MS 230 ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2 2798844
-
VAL-MS 350 VF ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2 2856595
-
SCX-CLAMP 14X51-127 - Sloupový třmen 1175556
-
SCX-CLAMP 14X102-254 - Sloupový třmen 1188634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - Propojovací optický kabel 1115621
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - Propojovací optický kabel 1115626
-
FOC-SPLICEHOLDER:10 - Příslušenství optických vodičů 1086804
-
FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Smršťovací ochrana před spletením 1019676
-
FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Krimpovací ochrana sváru 1019678
-
SCX-DOOR-LOCK - Zajištění 1184401
-
FL SFP SX2 - Mediální modul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Mediální modul 1025401
-
FL SFP GT - Mediální modul 2989420
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software správy sítě 2702889
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Síťový kabel 1411842
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montážní deska 1085485
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Montážní deska 1085484
-
DT-LAN-CAT.6+ - Svodič přepětí 2881007
-
MW 35/35 - Montážní úhelník 5040078
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montážní deska 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montážní deska 1456045
Vaše výhody
Úspora nákladů díky řešení „vše v jednom“, které nabízí veškeré funkce v jednom přístroji
Vysoká úspora času díky adaptéru určenému k montáži na stěnu nebo sloup
Minimální náklady na propojení
Vyměnitelná přepěťová ochrana
Četná hlášení alarmu prostřednictvím protokolu SNMP, např. při pokusech o sabotáž či vadné přepěťové ochraně
Rozšířený PoE management pro spolehlivý provoz IP kamer
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu a konfigurace pomocí webové správy nebo softwaru FL NETWORK MANAGER
Integrovaná kazeta na podélné spoje k bezpečnému odkládání vláknových spojení a rezervám vláken
Odolnost proti solné mlze
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno