Industrial Ethernet Switch - SCX 4POE 2LX
1102626

Smart Camera Box k připojení koncových zařízení Power over Ethernet, čtyři porty Power over Ethernet, dva uplink porty (sloty SFP), s integrací přepěťové ochrany a kazety na podélné spoje, napájecí napětí 100 ... 240 V AC, montáž na stěnu nebo stožár

Downloads

Detaily výrobku


Smart Camera Box slouží ke spojení koncových zařízení Power over Ethernet, např.  IP kamer s videoserverem. Pomocí Smart Camera Boxu můžete koncová zařízení Power over Ethernet a další externí přístroje zásobovat napětím. Zařízení Smart Camera Box je venkovní přepínač PoE s možností správy a se síťovým zdrojem, prostorem pro připojení napájecího zdroje AC, výměnnými moduly přepěťové ochrany a také s oblastí s integrovaným napájením 24 V DC a nosnou lištou k montáži dalších zařízení. Box integruje funkce klasických připojovacích boxů osazených standardními přístroji s nosnou lištou v jednom kompaktním zařízení. Ušetříte tak čas při plánování a instalaci. Spolehlivý provoz zařízení je zajištěn mnoha řídicími a monitorovacími funkcemi.



Rozměrový výkres
Šířka 284 mm
Výška 364 mm
Hloubka 121 mm

Barva světle šedá
Materiál Polykarbonát PC (Pouzdro)
Polyamid (Kabelové šroubení)
Neopren (Těsnění kabelového šroubení, černé)
Třída hořlavosti podle UL 94 V0 (Pouzdro, uhašení vertikálně upnutého vzorku během 10 sekund, žádné odkapávání taveniny z plastických hmot, maximálně 60 sekund doutnání)
V2 (Kabelové šroubení, uhašení vertikálně upnutého vzorku během 30 sekund, plamenem hořící kapky jsou přípustné)
Rázová pevnost IK10 (podle IEC 62262: nárazová energie 20 J, odpovídá 5 kg z výšky 40 cm)

Způsob montáže Montáž na sloup nebo montáž na stěnu

Základní funkce Přepínač Store-and-forward odpovídá normě IEEE 802.3
Data: Ethernet / fast ethernet / gigabitový ethernet
Rychlost přenosu 10/100/1000 MBit/s
Typ připojení Zásuvka RJ45
Počet kanálů 4
Délka přenosu 100 m (na každý segment)
Přenosové médium Měď
Výstupní vedení maximální 165 W ()
155 W (Pokud je spínaný výstup aktivní, snížení výkonu při >55 °C)
90 W (na port POE1...3, snížení výkonu při >50 °C)
30 W (POE4)
Data: Ethernet / fast ethernet / gigabitový ethernet
Rychlost přenosu 100/1000 MBit/s (podle použitého modulu SFP)
Typ připojení Porty SFP
Počet kanálů 2
Délka přenosu < 80 km (podle použitého modulu SFP)
Přenosové médium podle použitého modulu SFP
Data: Konfigurační rozhraní
Typ připojení RJ45
Počet kanálů 1
Data: Spínaný výstup
Typ připojení Pružinová svorka Push-in
Počet kanálů 1
Max. průřez vodiče, ohebný 1,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný 0,2 mm²
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Odstranění izolace 8 mm)
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Odstranění izolace 8 mm)
Max. průřez vodiče, tuhý 1,5 mm²
Min. průřez vodiče, tuhý 0,2 mm²
Průřez vodiče AWG max. 16
Průřez vodiče AWG min. 24
Délka odstranění izolace 10 mm
Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu žádná indukční zátěž
Výstupní jmenovité napětí 24 V DC ±10 % (Napájení pro přístroje uvnitř Smart Camera Box)
Výstupní proud 300 mA (typicky)

Typ produktu Přepínač
MTTF 450 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %)
228 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %)
96 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %)
Izolační vlastnosti
Třída ochrany I (Ochranné uzemnění všech vodivých částí krytu)
Kategorie přepětí III (U ochranných modulů v zasunutém stavu)
II (Bez ochranných modulů)
Stupeň znečištění 2
Funkce přepínače
Funkce diagnostiky RMON History
LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
SNMP Traps
N:1-Portmirroring
ACD (Address Conflict Detection)
Základní funkce Přepínač Store-and-forward odpovídá normě IEEE 802.3
Funkce filtru Preferování portu
VLAN (až do 32 VLANs)
Parametrizace IP Klient DHCP
BootP
Statická IP adresa
Tabulka adres MAC 8k
Management Webovská správa (HTTP/HTTPS)
SNMPv2/v3
Command-line interface (Telnet, SSH)
Redundance RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
Large Tree Support
FRD (Fast Ring Detection)
Další funkce Jumboframes
Časová synchronizace SNTP (Simple Network Time Protocol)
Bezpečnostní funkce
Základní funkce Přepínač Store-and-forward odpovídá normě IEEE 802.3

Napájení
Rozmezí napájecího napětí 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (jednofázový)
Typ připojení Pružinová svorka Push-in
Izolační pevnost 3 kV AC (Vstup/výstup, IEC/EN 60950-1)

Napájení
Typ připojení Pružinová svorka Push-in
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky 0,2 mm² ... 4 mm²
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou 0,2 mm² ... 4 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,20 mm² ... 6,00 mm²
Průřez vodiče tuhý 1,00 mm² ... 6,00 mm²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] 24 ... 10

Druh ochrany IP65 (podle DIN EN 60529: úplná ochrana proti dotyku, prach nemůže vniknout, ochrana před stříkající vodou z libovolného směru)
Rázová pevnost IK10 (podle IEC 62262: nárazová energie 20 J, odpovídá 5 kg z výšky 40 cm)
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 70 °C (Snížení výkonu při >50 °C)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C
Výška 2000 m
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 10 % ... 95 % (bez kondenzace par)

Jiná odolnost Odolné vůči UV záření podle UL746C, f1 seznam/hodnocení Pouzdro pro venkovní použití, 1 000 hodin při xenonovém zvětrávání, 7denní zkouška ponořením do vody
Normy/předpisy IEC 62444
Označení normy Odlehčení od tahu
Normy/předpisy IEC 61249-2-21
Označení normy Bez halogenů (pouzdro, brom: < 900 ppm, chlór: < 900 ppm, celkový podíl halogenu: < 1 500 ppm)
Normy/předpisy DIN EN 45545-2, soubor požadavků R22, stupeň ohrožení HL3
Označení normy Protipožární ochrana

CE
Certifikát CE shoda
CE
Certifikát Shoda UKCA
CE
Označení Listed
UL 61010-1, 3rd Edition
UL 61010-2-201, 2nd Edition
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12
CSA C22.2 No. 61010-2-201:18
CE
Označení ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Elektromagnetická slučitelnost Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
Rušivé vyzařování vedené sítí EN 61000-6-3 Třída B, oblasti použití jsou obytné prostory a drobné živnosti
Rušivé vyzařování EN 61000-6-4, třída B, oblasti použití jsou obytné prostory a drobné živnosti
Odolnost proti rušení EN 61000-6-2
Vybíjení statické elektřiny
Normy/předpisy EN 61000-4-2
Vybíjení statické elektřiny
Kontaktní výboje ± 6 kV
Vzdušné výboje ± 8 kV
Nepřímé vybíjení ± 6 kV
Poznámka kritérium B
Elektromagnetické VF pole
Normy/předpisy EN 61000-4-3
Elektromagnetické VF pole
Frekvenční rozsah 80 MHz ... 3 GHz (Modulace amplitudy 80 % s 1 kHz)
Síla pole 10 V/m
Poznámka kritérium A
Rychlé tranzienty (Burst)
Normy/předpisy EN 61000-4-4
Rychlé tranzienty (Burst)
Vstup ± 2,2 kV (1 minuta)
Signál ± 2,2 kV (1 minuta)
Poznámka kritérium B
Zatížení rázovým proudem (surge)
Normy/předpisy EN 61000-4-5
Zatížení rázovým proudem (surge)
Vstup ± 1 kV (Napájení AC, vedení proti vedení)
± 2 kV (Napájení AC, vedení proti zemi)
Ovlivnění šířící se po vedení
Normy/předpisy EN 61000-4-6
Ovlivnění šířící se po vedení
Frekvenční rozsah 0,15 MHz ... 80 MHz (Modulace amplitudy 80 % s 1 kHz)
Poznámka kritérium A
Napětí 10 V
Rušivé vyzařování
Normy/předpisy EN 61000-6-4
Poznámka Třída B, oblasti použití jsou obytné prostory a drobné živnosti
Kritérium A Běžný provoz v rámci stanovených limitů.
Kritérium B Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví.

Objednací číslo 1102626
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód DNC
Kód výrobku DNC371
GTIN 4055626964324
Hmotnost/kus (včetně obalu) 4 986 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 4 300 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27180590
ECLASS-10.0.1 27180590
ECLASS-11.0 27180590

ETIM

ETIM 8.0 EC000261

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

cULus Listed

Approval ID: FILE E 238705

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Vaše výhody

Úspora nákladů díky řešení „vše v jednom“, které nabízí veškeré funkce v jednom přístroji
Vysoká úspora času díky adaptéru určenému k montáži na stěnu nebo sloup
Minimální náklady na propojení
Vyměnitelná přepěťová ochrana
Četná hlášení alarmu prostřednictvím protokolu SNMP, např.  při pokusech o sabotáž či vadné přepěťové ochraně
Rozšířený PoE management pro spolehlivý provoz IP kamer
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu a konfigurace pomocí webové správy nebo softwaru FL NETWORK MANAGER
Integrovaná kazeta na podélné spoje k bezpečnému odkládání vláknových spojení a rezervám vláken