Propojovací panely Propojovací panely slouží jako moduly rozhraní mezi polní kabeláží a kabeláží rozvaděče. Nová zařízení na nosnou lištu nyní nabízejí kromě běžného připojení RJ45 také připojení push-in, IDC nebo šroubové připojení. Při instalaci tak ušetříte drahocenný čas. Jsou dostupné jako varianty s integrovanou přepěťovou ochranou a monitorováním proudu ve stínění. Program doplňují injektory Power over Ethernet, s nimiž lze pomocí jediného společného kabelu napájet vzdálená ethernetová účastnická zařízení a zároveň přenášet jejich data.
Vaše výhody
- Rychlá a jednoduchá montáž
- Velký výběr různých technologií připojení
- Přepěťová ochrana zajišťující vysokou dostupnost systému
- Rozsáhlá schválení, jako jsou ATEX, IECEx, UL a schválení DNV GL pro stavbu lodí
- Skrytý prostor pro připojení pod předním víkem
- Kompaktní provedení
Různé technologie připojení a skrytý prostor pro připojení
Větší flexibilita a úspora času při instalaci: vyberte si mezi připojením IDC, push-in, RJ45 a šroubovým připojením.
Skrytý prostor pro připojení: sklopné víko zakrývá prostor pro připojení strany polních kabelů s připojovacími svorkami a kontakty stínění. Instalace tím získá jednotný vzhled. Estetika však není to jediné – citlivé připojovací vodiče jsou totiž chráněny před vnějšími vlivy.
Připojení stínění bez nářadí
Připojení stínění bez nářadí
Stínění kabelu můžete snadno a rychle připojit k zařízení bez použití nářadí – se současným odlehčením tahového napětí. Stačí vložit kabel do určeného slotu a zaklopit stínicí plech. Vaše výhoda: krátká doba instalace díky připojení bez nářadí a dílů, které se mohou ztratit.
Přepěťová ochrana na straně polního kabelu
Propojovací panely jsou nabízíme ve variantách s novými funkcemi integrované přepěťové ochrany a monitorování proudu ve stínění. Integrovaná přepěťová ochrana chrání zařízení i aplikaci před náhlým vysokým napětím v datových vedeních. Monitorování proudu ve stínění kabelu lze využít jako diagnostiku v aplikacích s napájením přes ethernetový kabel Power over Ethernet. Napěťové rozdíly nebo jiné proudy ve stínění způsobené vlivem elektromagnetické kompatibility jsou signalizovány pomocí LED diod.
Přehled řady propojovacích panelů
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Propojovací panel PP-RJ-... | Propojovací panel PP-RJ-...-E | Propojovací panel PP-RJ-...-F | |
| Popis | Standardní propojovací panely | Standardní propojovací panely s rozšířenými schváleními | Propojovací panely s přepěťovou ochranou |
| Přípojka | RJ45, šroub, push-in, IDC | RJ45, šroub, push-in, IDC | RJ45, šroub, push-in, IDC |
| Schválení | UL | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, IEC Ex | UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX |
| Přepěťová ochrana | Ne | Ne | Ano |
| Přejít na seznam produktů | Přejít na seznam produktů | Přejít na seznam produktů |