DNV
ID schválení: TAE00001S9CSA
ID schválení: 13631Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-63061_M1Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Vícevodičové připojení | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Vícevodičové připojení | 600 V | 20 A | 26 - 16 |
VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40013658Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
CSA
ID schválení: 13631ATEX
ID schválení: KEMA04ATEX2048UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Jen ohebné vodiče | 690 V | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
Jen tuhé vodiče | 690 V | 28 A | 0,14 - 4 |
EAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010101950IECEx
ID schválení: IECEx KEM 06.0027UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Jen ohebné vodiče | 690 V | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
Jen tuhé vodiče | 690 V | 28 A | 0,14 - 4 |
CCC
ID schválení: 2020322313000622UKCA-EX
ID schválení: DEKRA 21UKEX0304UUL Comp Hazloc CA US
ID schválení: UL-US-2552444-2Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |