UT 2,5 OG - Průchozí svornice
3045046

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: oranžová

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Velký prostor pro připojení umožňuje připojení tuhých a pružných vodičů bez koncovky vodiče, i nad jmenovitý průřez
Kompaktní provedení nabízí kromě úspory místa současně i komfortní propojení na nejtěsnějším prostoru
Optimální vedení šroubováku díky uzavřeným šroubovým otvorům
Toulec vodiče umožňuje uchycení vodičů s koncovkou vodiče a plastovým límcem ve jmenovitém průřezu