CSA
ID schválení: 158887Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 50 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 50 A | 20 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-63586Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |
VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40051855Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |