USSTD 6
-
Průchozí svornice
3070325
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 41 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubová svorka podporována pružinou, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá
Připojovací průřez
Detaily výrobku
Typ produktu | Průchozí svornice |
Produktová řada | USST |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,31 W |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 6 mm² |
1. Patro | |
Závit šroubu | M4 |
Utahovací moment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Délka odizolování | 12 mm |
válečkový kalibr | A5 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 8 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Jmenovitý proud | 41 A |
Zatěžovací proud maximální | 57 A (při průřezu vodiče 10 mm²) |
Jmenovité napětí | 500 V (do 690 V při stupni znečištění II) |
Jmenovitý průřez | 6 mm² |
Šířka | 8,2 mm |
Šířka krytu | 2,2 mm |
Výška | 82 mm |
Hloubka na NS 32 | 57 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 52 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 59,5 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 7,3 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška zahřívání | |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Krátkodobý výdržný proud 6 mm² | 0,72 A |
Krátkodobý výdržný proud 10 mm² | 1,2 kA |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Upevnění na nosiči | |
Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Zkušební síla požadovaná hodnota | 5 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Rychlost rotace | 10 ot./min |
otočení | 135 |
Průřez vedení/hmotnost | 0,2 mm² / 0,2 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 30 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Chvění / pásmový rozkmit | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Test životnosti kategorie 1, třída B, na karoserii vozidla |
Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 150 Hz |
Úroveň ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Zrychlení | 0,8g |
Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 5g |
Doba trvání rázu | 30 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Objednací číslo | 3070325 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE1233 |
GTIN | 4046356543132 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 23,09 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 23,09 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBRI 10-8 N - Pevný můstek 2772080
-
D-USST 6-T - Koncová krytka 3070367
-
D-USST 6-T CS - Koncová krytka 3070369
-
SCP 2-8 - Zkratovací zástrčka 3070402
-
SCP 4-8 - Zkratovací zástrčka 3070404
-
ATP-URTK/SP - Oddělovací deska sekcí 0311139
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta děrovaná 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1052002
-
ZB 8 CUS - Proužky označovacích štítků 0825011
-
UC-TM 8 - Značkovače pro svorky 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Značkovače pro svorky 0824597
-
UCT-TM 8 - Značkovače pro svorky 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Značkovače pro svorky 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1052413
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Zkušební zásuvná lišta 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Zkušební zásuvná lišta 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Zkušební zásuvná lišta 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Zkušební zásuvná lišta 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Zkušební zásuvná lišta 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Zkušební zásuvná lišta 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Zkušební zásuvná lišta 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Zkušební zásuvná lišta 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Zkušební zásuvná lišta 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Zkušební zásuvná lišta 3026448
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Šroubovák 1205066
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Lisovací kleště 1212057
-
C-BCI 1,5/2,8 - Kabelová oko 3240015
-
C-BCI 1,5/4,6 - Kabelová oko 3240568
-
C-BCI 2,5/2,8 - Kabelová oko 3240046
-
C-BCI 2,5/4,6 - Kabelová oko 3240569
-
C-BCI 6/4,6 - Kabelová oko 3240570
-
TS-UT 6-T/SP - Oddělovací deska 3072821
Vaše výhody
Oboustranná osaditelnost pevnými můstky i zkušebními zásuvkami s průměrem 4 mm
Svornice i příslušenství jsou bezpečné na dotyk prstem podle BGV A2
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno