Princip všestrannosti řady EH se projevuje také v provedení krytu. Otevřený prostor svornice zajišťuje flexibilitu v technologii připojení desky plošných spojů. Nabízíme 3 varianty krytů pro individuální připojení desek plošných spojů. Vyberte si kryty s jednostranně nebo oboustranně otevřeným svornicovým prostorem nebo uzavřeným krytem.
Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl pouzdra, vysoké provedení, jednostranný otvor pro připojení, jednostranný otvor pro připojení, šířka: 90,1 mm, výška: 75,27 mm, hloubka: 36,95 mm, barva: černá (podobné RAL 9005)