Princip všestrannosti řady EH se projevuje také v provedení krytu. Otevřený prostor svornice zajišťuje flexibilitu v technologii připojení desky plošných spojů. Nabízíme 3 varianty krytů pro individuální připojení desek plošných spojů. Vyberte si kryty s jednostranně nebo oboustranně otevřeným svornicovým prostorem nebo uzavřeným krytem.
Pouzdro na nosnou lištu, Záslepky pro neosazené body připojení (vysoké provedení), šířka: 16,3 mm, výška: 19,65 mm, hloubka: 13,67 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)