Princip všestrannosti řady EH se projevuje také v provedení krytu. Otevřený prostor svornice zajišťuje flexibilitu v technologii připojení desky plošných spojů. Nabízíme 3 varianty krytů pro individuální připojení desek plošných spojů. Vyberte si kryty s jednostranně nebo oboustranně otevřeným svornicovým prostorem nebo uzavřeným krytem.
Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl pouzdra, vysoké provedení, oboustranný otvor pro připojení, šířka: 52,6 mm, výška: 75 mm, hloubka: 36,95 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)